認証規格

認証機関 規格
TÜVラインランド EN ISO 13849-1
EN ISO 13849-2
IEC 61508
EN 62061
EN 61131-2
IEC 61326-3-1
UL UL508
ISA12.12.01
UL1998
IEC 61508-3

一般仕様

形式 形NE1A-SCPU01-EIP 形NE1A-SCPU02-EIP
DeviceNet
通信電源電圧
DC11~25V(通信コネクタより供給)
ユニット電源
電圧(V0) *1
DC20.4~26.4V
(DC24V −15%~+10%)
I/O電源電圧
(V1、V2) *1
消費
電流
通信電源 DC24V 15mA
内部回路電源 DC24V 280mA DC24V 330mA
I/O電源 *2 DC24V 40mA(入力用)
120mA(出力用)
DC24V 80mA(入力用)
150mA(出力用)
過電圧カテゴリ
耐ノイズ性 IEC61131-2準拠
耐振動 10~57Hz:0.35mm、57~150Hz:50m/s2
耐衝撃 150m/s2 :11ms
取りつけ方法 DINレール取りつけ
(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)
使用周囲温度 −10~+55℃
使用周囲湿度 10~95%(結露なきこと)
保存周囲温度 −40~+70℃
保護構造 IP20
シリアルインターフェース USB Ver. 1.1
質量 570g以下 800g以下

*1. V0-G0:内部制御回路
   V1-G1(G):外部入力機器、テスト出力用
   V2-G2(G):外部出力機器用
*2. 外部接続機器の消費電流は含みません。

安全入力仕様

入力タイプ シンク入力(PNP対応)
ON電圧 DC11V以上 各入力端子とG間
OFF電圧 DC5V以下 各入力端子とG間
OFF電流 1mA以下
入力電流 4.5mA

テスト出力仕様

出力タイプ ソース出力(PNP対応)
定格出力電流 0.7A以下/ 点 *
ON残電圧 1.2V以下 各出力端子とV1間
漏れ電流 0.1mA以下

*同時ON電流: 最大1.4A まで(T0-T3:形NE1A-SCPU01(-V1)(-EIP)、T0-7:形NE1A-SCPU02)(-EIP)
  接続可能な外部表示灯(T3:形NE1A-SCPU01(-V1)(-EIP)、T3、T7: 形NE1A-SCPU02(-EIP)):DC24V、15~400mA

安全出力仕様

出力タイプ ソース出力(PNP対応)
定格出力電流 0.5A以下/点
ON残電圧 1.2V以下 各出力端子とV2間
漏れ電流 0.1mA以下

EtherNet/IP通信仕様

媒体アクセス方式 CSMA/CD
変調方式 ベースバンド
伝送路形式 スター型
伝送速度 10Mビット/s(10BASE-T)、100Mビット/s(100BASE-T)
伝送媒体 ツイストペアケーブル(シールド付:STP):カテゴリ5、5e
伝送距離 100m(ハブとノード間の距離)
カスケード接続 スイッチングハブの使用において制限なし

DeviceNet通信仕様

通信プロトコル DeviceNet準拠
接続形態 マルチドロップ方式、T分岐方式の組み合わせが可能(幹線および支線に対して)
通信速度 500k/250k/125kビット/s
通信媒体 専用ケーブル5線(通信系2本、電源系2本、シールド1本)
通信距離
通信速度 ネットワーク最大長 支線長 総支線長
500kビット/s 100m以下(100m以下) 6m以下 39m以下
250kビット/s 250m以下(100m以下) 78m以下
125kビット/s 500m以下(100m以下) 156m以下
(  )内は、細いケーブル使用時
通信用電源 DC11~25V
最大接続ノード数 63台
セーフティ
I/O通信
ユニット
Ver.1.0
セーフティマスタ機能
・最大コネクション数: 32コネクション
・最大データサイズ: 入力16バイト、または出力16バイト(1コネクションあたり)
・コネクションタイプ: Single-Cast、Multi-Cast

セーフティスレーブ機能
・最大コネクション数: 4 コネクション
・最大データサイズ: 入力16バイト、または出力16バイト(1コネクションあたり)
・コネクションタイプ: Single-Cast、Multi-Cast
スタンダードI/O通信 スタンダードスレーブ機能
・最大コネクション数: 2コネクション
・最大データサイズ:  入力16バイト/出力16バイト(1コネクションあたり)
・コネクションタイプ: Poll/ Bit-strobe/ COS/ Cycli
メッセージ通信 最大メッセージ長:502バイト