Page top

R88M-K, R88D-KT 形式一覧

ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ 汎用入力タイプ(パルス列入力/アナログ入力タイプ)]

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/04

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 59 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
制御入出力用コネクタ 標準在庫機種 ¥ 3,200 ¥ 3,520 カートに追加
サーボ中継ユニット用 位置制御ユニット側接続ケーブル, UL2464 インターフェースケーブル, 1軸, 1m 標準在庫機種 ¥ 10,400 ¥ 11,440 カートに追加
サーボ中継ユニット用 位置制御ユニット側接続ケーブル, UL2464 インターフェースケーブル, 2軸, 1m 標準在庫機種 ¥ 12,300 ¥ 13,530 カートに追加
サーボ中継ユニット用 位置制御ユニット側接続ケーブル, UL2464 インターフェースケーブル, 2軸, 1m 標準在庫機種 ¥ 10,800 ¥ 11,880 カートに追加
コネクタ端子台用制御ケーブル, 汎用入力タイプ, 1m 標準在庫機種 ¥ 15,000 ¥ 16,500 カートに追加
サーボ中継ユニット用 サーボドライバ側接続ケーブル, UL2464 インターフェースケーブル, 1m 標準在庫機種 ¥ 11,300 ¥ 12,430 カートに追加
サーボ中継ユニット用 サーボドライバ側接続ケーブル, UL2464 インターフェースケーブル, 1m 標準在庫機種 ¥ 11,300 ¥ 12,430 カートに追加
コネクタ端子台用制御ケーブル, MECHATROLINK-Ⅱ/EtherCAT通信内蔵タイプ, 1m 標準在庫機種 ¥ 11,300 ¥ 12,430 カートに追加
コネクタ端子台用制御ケーブル, 汎用入力タイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 16,200 ¥ 17,820 カートに追加
サーボ中継ユニット用 サーボドライバ側接続ケーブル, UL2464 インターフェースケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 12,300 ¥ 13,530 カートに追加
コネクタ端子台用制御ケーブル, MECHATROLINK-Ⅱ/EtherCAT通信内蔵タイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 12,300 ¥ 13,530 カートに追加
サーボ中継ユニット, 1軸, 形CS1W/CJ1W/C200HW-NC□□3、形C200H-NC用 標準在庫機種 ¥ 11,800 ¥ 12,980 カートに追加
サーボ中継ユニット, 1軸, 形CJ1M-CPU21/22/23用 標準在庫機種 ¥ 11,800 ¥ 12,980 カートに追加
サーボ中継ユニット, 2軸, 形CS1W/CJ1W/C200HW-NC□□3、形C200H-NC用 標準在庫機種 ¥ 14,400 ¥ 15,840 カートに追加
サーボ中継ユニット, 2軸, 形CJ1M-CPU21/22/23用 標準在庫機種 ¥ 14,400 ¥ 15,840 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット, スリムタイプ, MILコネクタ, 20極 標準在庫機種 ¥ 3,400 ¥ 3,740 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット, スリムタイプ, MILコネクタ, 50極 標準在庫機種 ¥ 6,850 ¥ 7,530 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, シールドあり, MILコネクタ 20極 - MILコネクタ 20極, ストレート配線, 1m 標準在庫機種 ¥ 5,700 ¥ 6,270 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, シールドあり, MILコネクタ 20極 - MILコネクタ 20極, 2m 標準在庫機種 ¥ 6,850 ¥ 7,530 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, シールドあり, MILコネクタ 20極 - MILコネクタ 20極, 0.5m 標準在庫機種 ¥ 5,500 ¥ 6,050 カートに追加

全商品 59 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。