仕様

電極帯

形式 形F03-053P 形F03-054P 形F03-055P
外被 塩化ビニール
芯線 φ0.3×21芯より線、SUS304
質量 約110g(1m) 約140g(1m) 約180g(1m)
使用温度 -10~+60℃(ただし氷結しないこと)*
適用電極保持器 形PS-3S、-4S、-5S 形BF-3、-5

*電極帯は、流水、+60℃以上の高温中およびビニールやステンレスが侵されそうな液体には使用できません。

水中電極

形式 形PH-1 形PH-2
ビニールコード ハイブレンコード ビニールコード ハイブレンコード
コード長さ 最長100m
使用温度 -10 ~+60℃ -30 ~+70℃ -10 ~+60℃ -30 ~+70℃
質量 電極+コード1m付 約140g 約140g 約230g 約230g
コード単体(m) 約40g 約40g 約60g 約60g

注1. 形PH-1、2 においては、コードの種類指定がないときはビニールコードになります。
注2. ビニールコードの実物には「ビニソフト」という表記があります。
注3. 三井化学株式会社の登録商標として、ハイプレンと称されています。

電極帯オプション(別売)の必要個数

品名 形式 質量(g)
(1個当り)
形F03-05 3P 形F03-05 4P 形F03-05 5P
電極帯用接続ナット F03-06 約20 3 4 5
電極帯用割シズ F03-07 約50 3~4 4~6 5~8
電極帯用エンドキャップ F03-08 約1 2 3 4
電極帯用絶縁キャップ F03-09 約10 2 3 4
電極帯用接着剤 F03-10 約5 1 1 1

注1. 形F03-10(接着剤)は、1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。
注2. 取りつけ方法など、ご使用の際に必要な内容につきましては、下記をお読みください。
icon_01「形61Fフロートなしスイッチ 現場カンタン主義!よくあるお問い合わせ解決ガイド」(カタログ番号:SGFE-021)
PDF版ユーザーズマニュアルは、当社Webサイトからダウンロードできます。