オムロンの電極、接続ナット、ロックナットには材質表示があります。
電極棒
液体の種類によって電極棒の材質を選んでご使用ください。材質の選定にはカタログの「機種選定の目安」を参照ください。
| 形式 | 材質 | 質量(g) | 材質表示線 | |
|---|---|---|---|---|
| 形F03-01 SUS304 ELECTRODE | SUS304 | 約170 | 1本線 | ![]() |
| 形F03-01 SUS316 ELECTRODE | SUS316 | 2本線 | ||
| 形F03-01 HAS B ELECTRODE | N10665 * | 約195 | 3本線 | |
| 形F03-01 HAS C ELECTRODE | N10276 * | 約190 | 4本線 | |
| 形F03-01 TITANIUM ELECTRODE | チタン | 約100 | 5本線 | |
*UNS No. :Unified Numbering System No.
国際的に統一された1材質=1形式の金属材料名
電極棒特殊品
電極棒どうしの接触、またはゴミ付着物等による誤動作防止のために電極棒を被覆した商品です。ただし、ご使用に際しては導通確保のため、電極棒先端を10cm程度、剥いてご使用ください。
| 形式 | 被覆 |
|---|---|
| 形F03-01 SUS304 BINIL | ビニールチュービング |
| 形F03-01 SUS304 FLUORORESIN | フッ素樹脂チュービング |
| 形F03-01 SUS316 BINIL | ビニールチュービング |
| 形F03-01 SUS316 FLUORORESIN | フッ素樹脂チュービング |
注. 長さは1m、被覆の厚さは約0.5mmです。
電極棒セット
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
| セット形式 | 内容 | 数量 | 質量(g) |
|---|---|---|---|
| 形F03-60 SUS304 | 形F03-01 SUS304
ELECTRODE |
1 | 約190 |
| 形F03-02 SUS304 | 1 | ||
| 形F03-03 SUS304 | 2 | ||
| 形F03-60 SUS316 | 形F03-01 SUS316
ELECTRODE |
1 | |
| 形F03-02 SUS316 | 1 | ||
| 形F03-03 SUS316 | 2 |
注. HAS、チタンのセット形式はありません。
接続ナット
| 形式 | 材質 | 質量(g) | 材質表示 |
|---|---|---|---|
| 形F03-02 SUS304 | SUS303(SUS304相当品) | 約12 | 無表示 |
| 形F03-02 SUS316 | SUS316 | 6 | |
| 形F03-02 HAS B | N10665 * | 約20 | B |
| 形F03-02 HAS C | N10276 * | C | |
| 形F03-02 TITANIUM | チタン | 約6 | T |
*1. SUS304、316には同材質の締めつけねじがあります。HAS B、C、チタンには締めつけねじはありません。電極棒取りつけ時は形F03-03ロックナットで締めつけて固定します。
*2. UNS No. :Unified Numbering System No.
国際的に統一された1材質=1形式の金属材料名
ロックナット
| 形式 | 材質 | 質量(g) | 材質表示 |
|---|---|---|---|
| 形F03-03 SUS304 *1 | SUS303(SUS304相当品) | 約2 | 304 |
| 形F03-03 SUS316 *1 | SUS316 | 316 | |
| 形F03-03 HAS B | N10665 *2 | 約5 | B |
| 形F03-03 HAS C | N10276 *2 | C | |
| 形F03-03 TITANIUM | チタン | 約2 | T |
*1. SUS304、316には同材質のスプリングワッシャが付属しています。
SUS304、316以外にはワッシャは付属していません。
スプリングワッシャのみの購入はできません。
*2. UNS No. :Unified Numbering System No.
国際的に統一された1材質=1形式の金属材料名
セパレータ
長い電極棒を使用する場合、電極棒どうしの接触を防ぐために、1mごとにセパレータをご使用ください。 形BF電極保持器には1極用をご使用ください、5極用は形PS-5Sと形PS-4S電極保持器にも使用できます。 形PS-31電極保持器には使用できません。
| 形式 | 使用極数 | 寸法 | 適用保持器 | 質量(g) | 材質 | 使用温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形F03-14 1P | 1極 | ![]() |
形BF-□(R) | 約15 | 磁器 | 250℃ Max. |
| 形F03-14 3P | 3極 | ![]() |
形PS-3S(R) | 約30 | ||
| 形F03-14 5P | 5極 | ![]() |
形PS-4S(R)
形PS-5S(R) |
注. 電極棒を連結しない場合、セパレータは使用できません。
注. セパレータを使用する場合、接続ナットのビスの向きが他の電極棒接続ナットのビスにぶつからないよう取りつけの向きに注意して取りつけてください。
オプション(別売)
| 用途 | 形式 |
|---|---|
| 保護カバー(形PS-□Sおよび形BF-3、-5用) | 形F03-11 |
| 取りつけ枠(形PS-□S用) | 形F03-12 |
| コンクリート埋込み取りつけ枠(形PS-□S(R)用) | 形F03-13 |
| 防塵用ゴムキャップ(形PS-31用) | 形F03-31 |