| 定格電圧 | AC100または200V 50/60Hz(共用) |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% |
| 電極間電圧 | AC8V |
| 電極間電流 | AC約1mA以下 |
| 消費電力 | 約6.4VA |
| 電極間動作抵抗 | 0~約4kΩ |
| 電極間復帰抵抗 | 約15kΩ~∞Ω |
| 応答時間 | 動作時80ms以下 復帰時160ms以下 |
| 使用ケーブルの長さ *1 | 1km以下 |
| 出力 | AC200V 5A(抵抗負荷)、AC200V 2A(誘導負荷cosΦ =0.4) |
| 使用周囲温度 *3 | -10~+55°C |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 *2 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| 寿命 | 電気的50万回以上 機械的500万回以上 |
| 質量 | 約495g |
*1. 完全絶縁処理を施した600V 0.75mm2 3芯キャブタイヤ・ケーブルを使用した場合の値で、線径が太くなると可能配線長はこの値より短くなります。
*2. 絶縁抵抗、耐電圧は電源部と電極部間、電源部と接点回路部間、電極部と接点回路部間の値です。
*3. 耐熱温度曲線JIS A1304 1/7 火災温度曲線内で120℃30分間加熱したとき支障なく通電開閉すること。