定格

電子回路部

定格電圧 AC100、110、200、220V 50/60Hz
許容電圧変動範囲 定格電圧の85~110%
消費電力 3VA

出力接点部

形G2RKキープリレー使用

負荷抵抗負荷(cosΦ =1)誘導負荷(cosΦ =0.4、L/R=7ms)
定格負荷AC250V 3AAC250V 1.5A
定格通電電流3A
定格使用電流の最大値3A
開閉容量の最大値750VA375VA

性能

応答時間 動作時25ms以下、復帰時30ms以下
最小パルス印加時間 40ms以上
最小休止時間 200ms以上
絶縁抵抗 DC500Vメガにて10MΩ以上(接点回路一括と電源回路間)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間)
耐振動 耐久10~55Hz 複振幅1mm
耐衝撃 耐久98m/s2
寿命 機械的100万回以上(開閉ひん度1, 800回/時)
電気的10万回以上(定格負荷)
使用周囲温度 -10~+55℃
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約215g