基本形
| タイプ | 一般用 形61F-□P | 遠距離用 形61F-□PL 2KM(2km用) 形61F-□PL 4KM(4km用) | 高感度用 形61F-□PH | 低高感度用 形61F-□PD |
|---|---|---|---|---|
| 制御対象、 使用条件 | 一般の浄水、汚水 | 一般の浄水、汚水 ポンプ室と水槽間、受水槽と 給水槽間の距離が長い場合、 遠隔操作が必要な場合など | 蒸留水など固有抵抗の 高い液体 | 塩水、汚水、酸性薬液、 アルカリ薬液など固有 抵抗の低い液体 |
| 定格電圧 | AC100または200V 50/60Hz(共用) | |||
| 許容電圧変動 範囲 | 定格電圧の85~110% | |||
| 電極間電圧 | AC8V | AC24V | AC8V | |
| 電極間電流 | AC約1mA以下 | AC約0.4mA以下 | AC約1.2mA以下 | |
| 消費電力 | 約6.4VA | |||
| 電極間動作抵抗 (推奨値) | 0~約4kΩ | 0~1.8kΩ(2km用) 0~0.7kΩ(4km用) | 約15k~約70kΩ *3 | 0~約1.8kΩ |
| 電極間復帰抵抗 (推奨値) | 約15kΩ~∞Ω | 4k~∞Ω(2km用) 2.5k~∞Ω(4km用) | 約300k~∞Ω | 約5k ~∞Ω |
| 応答時間 | 動作時80ms以下 復帰時160ms以下 | |||
| 使用ケーブルの 長さ *1 | 1km以下 | 2km以下、4km以下 | 50m以下 | 1km以下 |
| 出力 | AC200V 5A(抵抗負荷)、AC200V 2A(誘導負荷cosΦ =0.4) | |||
| 使用周囲温度 | -10~+55°C | |||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | |||
| 絶縁抵抗 *2 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
| 耐電圧 *2 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||
| 寿命 | 電気的50万回以上 機械的500万回以上 | |||
| 質量 | 約495g | |||
注. 形式の□内はG1、G2およびI。
*1. 完全絶縁処理を施した600V 0.75mm2 3芯キャブタイヤ・ケーブルを使用した場合の値で、線径が太くなると可能配線長はこの値より短くなります。
*2. 絶縁抵抗、耐電圧は電源部と電極部間、電源部と接点回路部間、電極部と接点回路部間の値です。
*3. 約15kΩ以下でも使えますが復帰不良になることがあります。
*4. 高感度用は先動作方式です。
電源起動時、電極間(アース電極と動作電極)に液体がある場合は、内蔵リレーはOFFになります。
電源起動時、電極間(アース電極と動作電極)に液体がない場合は、内蔵リレーはONになります。