「レベル機器共通の注意事項」をご覧ください。
使用上の注意
電極回路の配線距離は短く
・形61F 本体と電極保持器までの配線距離はできるだけ短くしてください。配線距離が長いと線路の浮遊容量が動作に影響したり、電極回路に異常なサージやノイズがのって動作に異常をきたすことがあります。
・線径が太くなると可能配線長は短くなります。■定格/性能の表中の「使用ケーブルの長さ」(形61F 本体と電極間の配線長)は600V VCT0.75mm2 3芯キャブタイヤ・ケーブルを使用した場合の一つの目安です。実験結果では、たとえばVCT3.5mm2 3芯ケーブルを地上にはわせた場合の可能配線長は、一般用では表記の50%、長距離用では表記の80%となっています。
地中配線あるいは線径が太い場合は、さらに対地浮遊容量が大きくなって可能配線長が短くなることにご注意のうえ仕様をご選定ください。