基本形
| タイプ | 一般用
形61F-□(TDL) *1 |
高温用
形61F-□T |
遠距離用
形61F-□L 2KM(2km用) 形61F-□L 4KM(4km用) |
高感度用
形61F-□H *5 |
低感度用
形61F-□D |
2線式
形61F-□R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御対象、使用条件 | 一般の浄水、汚水 | 一般の浄水、汚水使用
周囲温度の高いところ |
一般の浄水、汚水
ポンプ室と水槽間、受水槽と給水槽間の距離 が長い場合、遠隔操作が必要な場合など |
蒸留水など固有抵抗の高い液体 | 塩水、汚水、酸性薬液、アルカリ
薬液など固有抵抗の低い液体 |
一般の浄水、汚水
2線式専用電極保持器(6.8kΩ 抵抗器内蔵)と組合わせて使用 します。 配線は一般用より1本少ない 配線で配線できます。 |
| 定格電圧 | AC100/200V(共用) 50/60Hz(共用) | |||||
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% | |||||
| 電極間電圧 | AC8V | AC24V | AC8V | |||
| 電極間電流 | AC約1mA以下 | |||||
| 消費電力 | G□:3.5VA以下 G1□、G2□、I□:5.5VA以下 G3□:7.5VA以下 G4□:14.5VA以下 | |||||
| 電極間動作抵抗
(推奨値) |
0~約4kΩ | 0~約5kΩ | 0~1.8kΩ(2km用)
0~0.7kΩ(4km用) |
約15k~約70kΩ *4 | 0~約1.8kΩ | 0~約1.1kΩ |
| 電極間復帰抵抗
(推奨値) |
約15kΩ~∞Ω | 約15kΩ~∞Ω | 4k~∞Ω(2km用)
2.5k~∞Ω(4km用) |
約300k~∞Ω | 約5k~∞Ω | 約15k~∞Ω |
| 使用ケーブルの長さ*2 | 1km以下 | 600m以下 | 2km以下、4km以下 | 50m以下 | 1km以下 | 800m以下 |
| 出力 | AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosφ=0.4) | AC220V 5A(抵抗負荷) AC220V 2A(誘導負荷cosφ=0.4) | ||||
| 使用周囲温度 | -10~+55℃ | -10~+70℃ | -10~+55℃ | |||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | 45~85%RH | ||||
| 絶縁抵抗*3 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||||
| 耐電圧*3 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||||
| 寿命 | 電気的50万回以上 機械的500万回以上 | |||||
| 質量 | G:約380g G1、G2、I:約750g G3:約930g G4:約1,710g | |||||
| 内部接続図 | (例)形61F-G
![]() |
(例)形61F-GT
![]() |
(例)形61F-GL
![]() |
(例)形61F-GH *5
![]() |
(例)形61F-GD
![]() |
(例)形61F-GR
![]() |
注. 形式の□内はG、G1、G2、G3、G4およびI
*1. 形式末尾のTDLは熱帯処理形(保管湿度45~90%RH)を表わします。
*2. 完全絶縁処理を施した600V 0.75mm2 3芯キャブタイヤ・ケーブルを使用した場合の値で、
線径が太く(または芯線数が多く)なると線路の浮遊容量が大きくなることからこの値より短くなります。
*3. 絶縁抵抗、耐電圧は電源端子と電極端子間、電源端子と接点端子間、電極端子と接点端子間の値です。
*4. 約15kΩ以下でも使えますが復帰不良になることがあります。
*5. 高感度用は先動作方式です。
電源起動時、電極間(アース電極と動作電極)に液体がある場合は、内蔵リレーはOFFになります。
電源起動時、電極間(アース電極と動作電極)に液体がない場合は、内蔵リレーはONになります