一般仕様

SYSMAC CSシリーズの仕様に準じます。

性能仕様

カム出力点数 合計48点
外部出力:16点(カム出力No.1~16)
内部出力:32点(カム出力No.17~48)
外部出力形態 NPNトランジスタ オープンコレクタ(フォトカプラ絶縁)
開閉能力:DC24V 100mA
同時ON点数:最大8点
外部出力端子 24Pコネクタ(富士通製 FCN-360シリーズ)
適用レゾルバ 形3F88L-RS17/RS17T、形3F88L-RS15、形3F88L-RS15W
(注. RS15/RS15Wは、別途レゾルバケーブルが必要)
レゾルバ入力端子 8P丸型コネクタ
(丸型 ← → 角型接続補助ケーブル(形3F88L-CR0R2A:20cm)付属)
応答レゾルバ回転数 最大800r/min
応答レゾルバ速度 200μs(サンプリング周波数5kHz)
制御単位(レゾルバ分解能) 1°
原点補正 1~359°
ON/OFF制御回数 1カム出力当たり最大7回
カム出力データバンク数 8バンク
・カム出力48点のカムデータを1バンクとします。
・カムデータはEEP-ROMに格納します。
・実行バンクNo.はSYSMAC CSシリーズ本体(ユーザプログラムまたはプログラミング
コンソールなど)から設定します。
データ入力現在値表示 データセッティングコンソールより行います。
(SYSMAC CSシリーズ本体(プログラミングコンソールなどのツール、またはユーザ
プログラム)からも行えます。)
設定スイッチ 前面:原点補正、動作モード切替
後面:回転方向切替、カムデータプロテクト設定/解除、調整運転可/不可
内部消費電流 DC5V 0.3A以下
外部供給電源 DC24V +10%, -15%、2A以上
外形寸法 34.5(W)×130(H)×101(D)mm
質量 350g