レゾルバ仕様

形式 形3F88L-RS17 形3F88L-RS17T 形3F88L-RS15CB 形3F88L-RS15 形3F88L-RS15W
外観 239_sp_1_1 239_sp_1_4 239_sp_1_2 239_sp_1_3
軸径 Φ10mm Φ6mm
軸許容力 ラジアル・・・196N以下、スラスト・・・196N以下 ラジアル・・・98N以下、スラスト・・・98N以下
摩擦トルク 12mN・m以下 49~147mN・m 2.9mN・m以下
耐振動 振動数範囲10~500Hz全振幅1.5mmまたは98m/s2のいずれか小さい方試験時間X、Y、Z3方向各2h
耐衝撃 4.9km/s2 X、Y、Z 3方向 各3回
保護構造 防滴、防油形IP52f(JEM)
最大ケーブル長さ 100m
使用周囲温度 -10~+80℃
配線口出方法 ケーブル(3m、先端コネクタ付) ケーブル(3m、先端コネクタ付) コネクタ リード線(350mm)
塗装色 マンセル5Y3/1 マンセル5Y3/1 マンセルN1.5
取りつけ方法 フランジ取付(フランジ強度245N) サーボマウント(取付つめ付属)