一般仕様

形式 形3F88L-160 形3F88L-162
電源電圧 AC100~240V50/60Hz
許容電源電圧 AC85~264V
消費電力 27VA以下
突入電流 40A/10ms以下
I/O電源 DC24V/145mA
許容I/O電源電圧 DC20.4~26.4V
絶縁抵抗 電源AC外部端子一括と保護接地端子間20MΩ以上(DC500Vメガ) *
耐電圧 電源AC外部端子一括と保護接地端子間 AC2,300V 50/60Hz 1分間(漏れ電流10mA以下) *
耐ノイズ 2kV(電源ライン)IEC61000-4-4に準拠
耐振動 JISC0911に準拠10~57Hz振幅0.075mm、57~150Hz加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向80分間(掃引8分×掃引回数10回=合計80分)
耐衝撃 JISC0912に準拠147m/s2X、Y、Z各方向に3回
使用周囲温度 0~+55℃
使用周囲湿度 10~90%(結露のないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 −20~+75℃
端子ねじサイズ 電源入力部:M3.5、制御入出力部:M3
瞬時停電検知時間 15ms以下は瞬時停電を検知しない
外形寸法 110×100×82.5mm(W×H×D)
質量 1kg以下
構造 盤内蔵型
取りつけ方法 M4ねじ(2点)またはDINレール取りつけ

*絶縁抵抗試験および耐電圧試験は、機能接地端子を保護接地端子から分離して行ってください。

性能仕様

形式 形3F88L-160 形3F88L-162
出力点数 16点 32点
出力性能 オープンコレクタ出力最大開閉能力DC26.4V300mA(ただし1コネクタあたり1.6A以下)
バンク数 8バンク(分解能360時)、4バンク(分解能720時)
表示 7セグメントLED(実行バンク、回転数、現在角度)
応答回転数 1600r/min(分解能360時)、800r/min(分解能720時)
検出サイクル 100μs以下
再現性 0.2度
メモリバックアップ 不揮発メモリ(EEP-ROM)書込み回数10万回
制御単位 1/360(分解能360時)、1/720(分解能720時)
原点補正 1~359(分解能360時)、1~719(分解能720時)
バックラッシュ補正 1~179(分解能360時)、1~359(分解能720時)
進角補正 進角量入力範囲:1~359(分解能360時)、1~719(分解能720時)
速度入力範囲:1~1600(分解能360時)、1~800(分解能720時)
※速度入力が0のとき、進角量入力は0しか受付けません。
制御入力 START、TRIG、BANK1~3、RESET
フォトカプラ入力入力インピーダンス4.7kΩ
制御出力 RUN、ERROR、M・DET
オープンコレクタ出力最大開閉能力DC26.4V300mA
速度検出精度 5r/min以下