定格

電源電圧 DC24V
許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%
消費電力 約2VA、約2W
最高計数速度 10Hz(接点) 最小信号幅50ms以上
(ON・OFF比1:1)
リセット リセット機能なし
文字高さ 4mm
使用周囲温度 -10~+40℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 45~85%(ただし、結露しないこと)
ケース外装 ライトグレー(マンセル5Y7/1)

性能

絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,500V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~25Hz 片振幅1mm 3方向
誤動作 10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向
衝撃 耐久 300m/s2 6方向
誤動作 50m/s2 6方向
寿命 1,000万カウント
質量 約100g