定格

電源電圧AC100V 50/60Hz・AC200V 50/60Hz
DC12V・DC24V・DC100V *1
許容電圧変動範囲定格電源電圧の85~110%
消費電力AC用 約3VA(AC200V 50Hz時)、DC用 約3.5W
通電時間定格連続定格
計数速度AC入力15Hz(接点)(最小信号幅33ms(ON、OFF比1:1)
DC入力20Hz(接点)(最小信号幅25ms(ON、OFF比1:1)
リセット手動リセット *2
文字高さ4mm
使用周囲温度−10~+45°C(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%
ケース外装ライトグレー(マンセル5Y7/1)

*1. DCタイプの極性はありません。 *2. リセットボタンは確実に押してください。

性能

絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,500V 50/60Hz 1min
(充電金属部と非充電金属部間)
振動耐久16.7Hz 片振幅2mm 3方向 各1h
誤動作10~55Hz 片振幅0.25mm
衝撃耐久300m/s2 6方向 各1回
誤動作50m/s2 6方向 各3回
寿命5,000万カウント
質量約100g(4桁)、約110g(6桁)