定格

取りつけ方式 埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用)
動作方式 時分割処理方式
復帰方式 電源リセット
外部接続方式 ソケット
最大並列入力数 4
最高入力周波数 5kHz/30Hz(ディップスイッチによる切り換え) *
出力周波数 50kHz/300Hz(ディップスイッチによる切り換え) *
入力信号方式 接点:接点の開放・短絡による入力
トランジスタ:オープンコレクタ、トランジスタによるON/OFF入力
入力信号レベル 短絡抵抗値:1kΩ以下
短絡時残留電圧:1V以下
開放時抵抗値:200kΩ以上
制御出力 トランジスタ出力
ON時電圧:1V以下(IOL=50mA)
OFF時電圧:6V以上(IOH=1.5mA)
出力位相「L」「H」切り換え可能
表示 POWER、INPUT点灯表示
電源電圧 AC100~120/200~240V(50/60Hz)/DC12/24V端子による切り換え
※DC電圧のリップル含有率は20%以下
許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%、 90~110%(DC12V)
消費電力 約2VA(AC240V時)
約1W(DC24V時)
使用周囲温度 −10~+55℃(ただし、氷結しないこと)
保存温度 −25~+65℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%
ケース外装 ライトグレー(マンセル5Y7/1)

*入力5kHz時は出力50kHz、入力30Hz時は出力300Hzを選択してください。

性能

絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間)
インパルス電圧 3kV(電源端子間)、 4.5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)
耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ
±1.2V(操作電源端子間) ±500V(入力端子間)
静電気耐力 4kV(誤動作)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.375mm
誤動作 10~55Hz 片振幅0.25mm
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 150m/s2
取得規格 詳細は規格認定機種一覧表をご覧ください。