定格

電源電圧 DC24V
許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110% *1
消費電力 約1.7W(DC26.4V時)
最高計数速度 30Hz(カウント入力1~7)、
30Hz/500Hz切替(カウント入力8、9)
最小入力信号幅 カウント入力1~7:16.7ms(ON、OFF比1:1)
カウント入力8、9:16.7ms/1ms切替(ON、OFF比1:1)
リセット入力:100ms
短絡有効入力:75ms
カウンタNo.選択入力:30ms
入出力禁止入力:16.7ms
ワンショット時間 20ms *2
カウント入力
リセット入力
短絡有効入力
カウンタNo.選択入力
入出力禁止入力
電圧入力
“H”レベルDC16~26.4V
“L”レベルDC0~3V
(入力抵抗約2.2kΩ)
制御出力 オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、氷結・結露のないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし、氷結・結露のないこと)
使用周囲湿度 25~85%
ケース色 ダークグレー(マンセル5Y3/1)

*1. リップル含有率は20%以下。
*2. トータルカウンタとして使用している時、桁上げ信号として出力されます。

性能

絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間)
インパルス電圧 1kV(電源端子間)1.5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)
耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)
±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)
静電気耐力 8kV(誤動作) 15kV(破壊)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
誤動作 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
衝撃 耐久 300m/s2 3軸 6方向 各3回
誤動作 200m/s2 3軸 6方向 各3回
質量 約250g(本体のみ)

適用規格

安全規格 UL508/CSA C22.2 No.14
EN61326
EMC (EMI):EN61326-1 *
放射妨害電界強度:EN61326-1(EN55011 Group 1 Class A)
雑音端子電圧:EN61326-1(EN55011 Group 1 Class A)
(EMS):EN61326-1 *
静電気放電イミュニティ:EN61326-1(EN61000-4-2):4kV 接触、8kV 気中
電界強度イミュニティ:EN61326-1(EN61000-4-3):
10V/m AM変調(80MHz~1GHz、1400~2000MHz)、10V/m パルス変調(900MHz±5MHz)
バーストノイズイミュニティ:EN61326-1(EN61000-4-4):2kV 電源線、1kV I/O信号線
サージイミュニティ:EN61326-1(EN61000-4-5):1kV 線間(電源線)、2kV 大地間(電源線)
伝導性ノイズイミュニティ:EN61326-1(EN61000-4-6):10V(0.15~80MHz)

*工業用電磁環境(EN/IEC61326-1 第2表)