定格
| 電源電圧 | ・AC100~240V 50/60Hz ・DC12~24V *1 |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110% |
| 消費電力 | 約10VA(AC100V時) 約5W(DC24V時) |
|
CP1、CP2 カウント入力の 最高計数速度 |
2桁 : 30Hzのみ 4桁、6桁、8桁 : 30/5kHz(切り換え) 最小信号幅(ON/OFF比1:1) 30Hz : 16.7ms 「H」 : DC+5~+30V 5kHz : 0.1ms 「L」 : DC0~+2V |
| リセット | 電源リセット*2 : リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s 外部リセット、手動リセット: リセット信号時間の最小値0.02s、 リセット信号完了後のリセット時間0.05s 自動リセット *3 |
| 制御出力 | 接点:AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ =1) 最小適用負荷DC5V 10mA(P水準、参考値) トランジスタ:出力抵抗1.5kΩ開閉容量 DC30V max. 100mA max. |
| 外部供給電源 | DC12V±10% 80mA(リップル5%以下) |
| 使用周囲温度 | -10~+55°C(ただし、氷結しないこと) |
| 保存温度 | -25~+65°C(ただし、氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 35~85% |
| ケース外装 | ライトグレー(マンセル5Y7/1) |
*1. リップル含有率は20%以下。
*2. -Mタイプで「停電記憶あり」に設定した場合を除く
*3. プリセットカウンタのみ。
性能
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間) | |
|---|---|---|
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間)
AC750V 50/60Hz 1min(非連続接点) |
|
| インパルス電圧 | 6kV(操作電源端子間) 6kV(導電部端子と露出した非充電金属部間) | |
| 耐ノイズ | 電源端子間:±2kV(DC12~24Vタイプは、±480V)
入力端子間:±500V ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns、立ち上がり1ns ) |
|
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 300m/s2 6方向 各3回 |
| 誤動作 | 100m/s2 6方向 各2回 | |
| 寿命 | 機械的 | 1,000万回以上 |
| 電気的 | 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷)*1 | |
| 停電記憶方式 *2 | 不揮発性メモリ(書き込み回数100万回 データ保持性:10年) | |
| 質量 | 約360g | |
*1. 電気的寿命曲線をご確認ください。
*2. -Mタイプのみ
適用規格
| 安全規格 | UL508/CSA C22.2 No.14
EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ |
|---|---|
| EMC | (EMI) EN61326-1
放射妨害電界強度: EN55011 Group 1 classA 雑音端子電圧: EN55011 Group 1 classA (EMS) EN61326-1 静電気放電イミュニティ: EN61000-4-2 電界強度イミュニティ: EN61000-4-3 伝導性ノイズイミュニティ: EN61000-4-6 バーストノイズイミュニティ: EN61000-4-4 サージイミュニティ: EN61000-4-5 電圧ディップ/電断イミュニティ: EN61000-4-11 |
電気的寿命曲線(参考値)
抵抗負荷
誘導負荷