機種構成

形H7BR
ゼネラルタイプ
(バックライト付)
±エリアタイプ
(バックライト付)
1段設定 2段設定 1段設定 2段設定
外部供給電源 出力構成 電源電圧 無電圧入力 電圧入力 無電圧入力 電圧入力 無電圧入力 電圧入力 無電圧入力 電圧入力
DC12/24V
(切替)
(DC12V
 160mA
 DC24V
 80mA)
接点出力
 +
NPN
トランジスタ出力
AC100~240V
50/60Hz
形式 形H7BR-B 形H7BR-BV 形H7BR-BW 形H7BR-BWV 形H7BR-C 形H7BR-CV 形H7BR-CW 形H7BR-CWV
AC24V
DC12~24V
形式 形H7BR-B 形H7BR-BV 形H7BR-BW 形H7BR-BWV 形H7BR-C 形H7BR-CV 形H7BR-CW 形H7BR-CWV
接点出力
 +
PNP(等価)
トランジスタ出力
AC100~240V
50/60Hz
形式 形H7BR-BP 形H7BR-BVP 形H7BR-BWP 形H7BR-BWVP 形H7BR-CP 形H7BR-CVP 形H7BR-CWP 形H7BR-CWVP
AC24V
DC12~24V
形式 形H7BR-BP 形H7BR-BVP 形H7BR-BWP 形H7BR-BWVP 形H7BR-CP 形H7BR-CVP 形H7BR-CWP 形H7BR-CWVP

注1. ご注文の際には形式とともに電源電圧をご指定ください。
注2. ゼネラル、±エリアの各タイプは、搭載されている出力モードによって区分されています。

オプション(別売)

商品名称 形式
軟質カバー 形Y92A-72F1
硬質カバー 形Y92A-72
端子カバー 形Y92A-72T

種類

形式 形H7BR-B□
(ゼネラルタイプ)
形H7BR-C□
(±エリアタイプ)
種類 プリセットカウンタ
取りつけ方法 埋込み取りつけ
外部接続方法 ねじ締め端子
保護構造 IP54(パネル表面部)
入力モード * 加算・減算
加減算
UP/DOWN A(指令入力)
UP/DOWN B(個別入力)
UP/DOWN C(位相差入力)
加減算
UP/DOWN A(指令入力)
UP/DOWN B(個別入力)
UP/DOWN C(位相差入力)
出力モード * N、F、C、R、K、P、Q、A K、D、L、H
復帰方式 外部リセット、手動リセット、
自動リセット(C、R、P、Qの各動作に従ってかかる
内部リセット)
外部リセット、手動リセット
プリスケール機能 有り(0.001~99.999)
小数点設定 有り(下3桁)
ティーチング機能 ―― 有り
バッチカウント機能 有り ――
計数補正 ―― 有り
ゲート入力 有り
外部供給電源 DC12V/DC24V(スイッチ切替)
入力信号 カウント入力、リセット入力、キープロテクト入力、ゲート入力
バッチカウンタ
リセット入力
補正入力
入力方式 ・無電圧入力タイプ:接点の短絡・開放による入力
・電圧入力タイプ:入力信号電圧の“H”、“L”による入力(キープロテクトは無電圧入力)
制御出力 ・1段タイプ:接点出力1aとトランジスタ出力(NPNまたはPNPオープンコレクタ)
・2段タイプ:接点出力1a2段とトランジスタ出力(NPNまたはPNPオープンコレクタ)
       2段トランジスタ出力は、スイッチによりON/OFFの極性変更可能
      (バッチカウント出力を除く)
バッチ出力 トランジスタ出力(NPNまたはPNPオープンコレクタ) ――
表示方式 バックライト付LCD(液晶表示)
文字高カウント値:12mm、設定値:8mm
桁数 6桁(0~999999) ±6桁(-999999~999999)
停電記憶 停電記憶時間 約10年間(+20℃時)(リチウム電池)
液晶寿命 約10年間

*入力モード/出力モードの動きについては、データシートの動作チャートを参照ください。