定格

電源電圧 DC24V
許容電圧範囲 電源電圧の85~110%
消費電力 1.5W以下(DC最大負荷時:ただし、突入電流15A以下)
取付方法 埋込み取りつけ
外部接続方法 ねじ締め端子(M3ねじ)
保護構造 前面操作部:NEMA4X屋内用(IP66相当)、リアケース:IP20
端子部:IP20+フィンガープロテクト(VDE0106/Part100)
表示方式 7セグメント ネガタイプLCD、時間表示(h、min、s)、CMW、OUT、RST、TOTAL
現在値(赤色 文字高さ7mm)、設定値(緑色 文字高さ3.4mm)
桁数 最大4桁までプリセット可能(計数値、プリセット値は上位サプレス方式)
カウンタ 最高計数速度 30Hz/5kHz *
計数範囲 -999~9999
入力モード 加算入力、減算入力、個別入力、位相差入力
出力モード N、F、C、K
タイマ 時間仕様 0.000s~9.999s、0.00s~99.99s、0.0s~999.9s、0s~9999s
0min00s~99min59s、0.0min~999.9min、0h00min~99h59min、0.0h~999.9h、0h~9999h
表示モード 加算(UP)表示、減算(DOWN)表示
出力モード A、B、D、E、F、Z
入力 入力信号 カウンタ機能時:CP1、CP2、リセット
タイマ機能時:スタート、ゲート、リセット
入力方式 無電圧入力:接点の短絡開放による入力
短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約2mA)
短絡時残留電圧:2V以下
開放時インピーダンス:100kΩ以上
最大印加電圧:DC30Vmax.
スタート、
リセット、
ゲート
最小入力信号幅:1ms/20ms(切替)
電源リセット 最小電源開放時間:0.5s
制御出力 接点出力タイプ:1c AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ =1) DC30V 3A
最小適用負荷DC5V 10mA(P水準、参考値)
最小適用負荷 DC5V 10mA (P水準、参考値)
復帰方式 外部リセット、手動リセット、電源リセット(タイマA、B、D、E、Zモード時)
センサ待ち時間 260ms 以下(センサ待ち時間中は制御出力OFFで入力は受け付けません)
使用周囲温度 -10~+55°C(ただし、結露、氷結しないこと)
保存周囲温度 -25~+65°C(ただし、結露、氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%
ケース外装 グレースモーク(フロント部のみN1.5(ブラック))

*プリスケール1倍(1.000)、加算または減算設定の場合。プリスケール1倍以外の場合5kHzの設定時の最高計数速度は約1/2になります。
  また、加減算モードを選択された場合も、最高計数速度は約1/2になります。

性能

タイマ
機能時
動作時間のばらつき
セット誤差
(温度・電圧の影響を含む)
±0.03%±30ms以下(信号スタートの場合)
±0.03%±50ms以下(電源スタートの場合)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC 1,500V 50/60Hz 1min(出力端子と非充電金属部間)
AC 510V 50/60Hz 1min(出力を除く導電端子と非充電金属部間)
AC 1,500V 50/60Hz 1min(出力端子と出力を除く導電端子間)
AC 500V 50/60Hz 1min(通信端子と出力を除く導電端子間)
AC 1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ
±480V(操作電源端子間)、±600V(入力端子間)
静電気耐力 ±8kV(誤動作)、±15kV(破壊)
耐振動 耐久 振動数:10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
誤動作 振動数:10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min
耐衝撃 耐久 300m/s2 6方向 各3回
誤動作 100m/s2 6方向 各3回
寿命 機械的 1,000万回以上
電気的 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷) *
質量 約80g
メモリ保護 EEP-ROM(不揮発性メモリ)(書込回数:10万回)

*電気的寿命曲線をご確認ください。

電気的寿命曲線(参考値)

抵抗負荷

通信性能

伝送路接続 マルチドロップ
通信方式 RS-485(2線式半二重)
同期方式 調歩同期
通信速度 * 1200、2400、4800、9600ビット/s
伝送コード ASCII
データビット長 * 7、8ビット
ストップビット長 * 1、2ビット
誤り検出 垂直パリティ *(なし、偶数、奇数)
BCC(ブロックチェックキャラクタ)
フロー制御 なし
インターフェース RS-485
リトライ機能 なし
通信バッファ 40バイト
通信
項目
形H8GNからの
読み出し、書き込み
現在値、トータルカウント値の読み出し、リセット、設定値の読み書き、マルチSPの切替、
通信書き込みの許可/ 禁止の切替、その他の初期設定、高機能設定パラメータの
読み書きなど

*通信速度、データビット長、ストップビット長、垂直パリティの設定は、「通信設定レベル」でそれぞれ独立に設定できます。

適用規格

安全規格 UL508 CSA C22.2 No.14取得
EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ 適合
EMC規格(EN61326-1) 適合
VDE0106 Part100 適合(フィンガープロテクト規定)
EMC (EMI) EN61326-1 *
放射妨害電界強度 EN55011 Group1 Class A
(EMS) EN61326-1 *
静電気放電イミュニティ EN61000-4-2:4kV 接触、8kV 気中
電界強度イミュニティ EN61000-4-3:10V/m AM変調(80MHz~1GHz)、10V/m パルス変調(900MHz±5MHz)
伝導性ノイズイミュニティ EN61000-4-6:3V(0.15~80MHz)
バーストノイズイミュニティ EN61000-4-4:2kV 電源線、1kV I/O信号線、1kV 通信線
サージイミュニティ EN61000-4-5:1kV 線間(電源線、出力線)、2kV 大地間(電源線、出力線)

*工業用電磁環境(EN/IEC61326-1 第2表)

入出力機能

入力機能 カウンタ
機能時
CP1/CP2 ・計数信号を取り込みます。
・信号は加算、減算、加減算(個別/位相差)入力が受け付け可能です。
・加算、減算モードではCP1がカウント入力、CP2が計数禁止入力となります。
リセット ・計数をリセットします。(トータルカウント値はリセットしません。)
(加算、加減算モードでは“0”、減算モードでは設定値になります。)
・リセット入力中は計数を受け付けません。
・リセット中は、“RST”表示が点灯します。
タイマ
機能時
スタート 計時スタート機能として働きます。
リセット ・計時値をリセットします。(UPモードでは“0”、DOWNモードでは設定値になります。)
・リセット入力中は計時せず、制御出力もOFFします。
・リセット中は、“RST”表示が点灯します。
ゲート 計時動作を禁止します。
出力機能 OUT 設定値に達したとき、指定の出力モードに応じた出力を出します。