時間仕様
| 最大表示時間 | 設定時刻範囲 | 最小設定間隔 |
|---|---|---|
| 24h×7日間 | 0h0min~23h59min | 1min |
定格
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz(共用) |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% |
| 消費電力 | 約4VA(AC240V時) |
| 制御出力 * | AC250V 15A 抵抗負荷(周囲温度50℃)
AC250V 12A(電安法認定定格) 抵抗負荷(周囲温度55℃) |
| 停電補償方式 | リチウム電池方式 |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、 氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 35~85% |
| ケース外装 | ライトグレー(マンセル5Y7/1) |
*最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)
性能
| 動作時間のばらつき | (±0.01% ±0.05s)以下 *1 | |
|---|---|---|
| セット誤差 | ||
| 電圧の影響 | ||
| 温度の影響 | ||
| 時間精度 | ±15s/月(25°C時) | |
| 停電補償時間 | 連続10年以上(25°C)*2 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上
試験箇所 Ⅰ導電部端子と露出した非充電金属部間 Ⅱ操作電源回路と有接点制御出力回路部間 Ⅲ非連続接点間 |
|
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min(試験箇所は絶縁抵抗の試験箇所Ⅰ、Ⅱ)
AC1,000V 50/60Hz 1min(試験箇所は絶縁抵抗の試験箇所Ⅲ) |
|
| インパルス電圧 | 操作電源端子間3kV
導電部端子と露出した非充電金属部間4.5kV |
|
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ
2kV(幅100ns、 立上がり1ns、 極性±、 位相0~360°) |
|
| 静電気耐力 | 8kV(誤動作) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 300m/s2 6方向 各3回 |
| 誤動作 | 100m/s2 6方向 各4回 | |
| 寿命 | 10万回以上(抵抗負荷 AC250V 15A) | |
| 保護構造 | IP-40(リアケース部:IP-20、端子部:IP-00) | |
| 質量 | 約350g | |
| 適用規格 | UL917 CSA 22.2 No.14
電気用品安全法 CCC : GB/T 14048.5 汚染度2/過電圧カテゴリⅡ*3 |
|
*1. 動作時間のばらつき、セット誤差、電圧の影響、温度の影響を含めた総合誤差は(±0.01%±0.05秒)以内です。また、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です。
*2. 電源OFF時は表示および出力はできません。
*3. CCC取得条件について
| 推奨ヒューズ | 021702.5(250VAC, 15A)Littelfuse製 |
|---|---|
| 定格動作電圧Ue
定格動作電流Ie |
AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 10A
AC-13: Ue: 125VAC, Ie: 15A |
| 定格絶縁電圧 | 250V |
| 定格インパルス電圧
(高度:2,000mまで) |
2.5kV(AC240V時) |
| 条件付短絡電流 | 1,000A |