時間仕様

60Hz 50Hz 最大セット角度
最大目盛時間 セット時間範囲 最大目盛時間 セット時間範囲
10min 50s~10min 12min 60s~12min 300°
30min 2.5min~30min 36min 3min~36min
60min 5min~60min 72min 6min~72min
24h 2h~24h 28.8h 2.4h~28.8h

定格

電源電圧 AC100V 50/60Hz
AC200V 50/60Hz
許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%
消費電力 約3VA(AC200V 50Hz時)
制御出力 AC125V 10A 抵抗負荷(cosΦ =1)
AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ =1)
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 45~85%

性能

動作時間のばらつき ±2%以下(最大目盛時間に対する割合)
電圧の影響 ±2%以下(最大目盛時間に対する割合)
温度の影響 ±2%以下(最大目盛時間に対する割合)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,500V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)
AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
振動 耐久 16.7Hz 片振幅2mm
誤動作 10~55Hz 片振幅0.25mm
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 150m/s2
寿命 機械的 15万回(無負荷 開閉ひん度720回/h)
電気的 15万回(AC125V 10A 抵抗負荷 開閉ひん度720回/h)
モータ寿命 約120g
質量 2万時間
ケース外装 グレー(マンセルN3.0)