時間仕様
| 切り換えギヤ位置 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | ||||||
| Aシリーズ | 表示(最大目盛時間) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| セット時間範囲 | 1.25s~30s | 7.5s~3min | 1.25min~30min | 7.5min~3h | 1.25h~30h | |
| Bシリーズ | 表示(最大目盛時間) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| セット時間範囲 | 0.2s~6s | 2s~60s | 0.2min~6min | 2min~60min | 0.2h~6h | |
| Cシリーズ | 表示(最大目盛時間) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| セット時間範囲 | 0.5s~12s | 5s~120s | 0.5min~12min | 5min~120min | 0.5h~12h | |
注1. 1台のタイマで、ギヤ位置を切り換えることにより5種類の時間仕様の選択が可能です。 注2. A、B、C各シリーズごとに時間仕様が異なります。 注3. ギヤ位置の切り換えにより、選択した時間仕様が右上部の窓枠に表示されます。
定格
| 電源電圧(モータ・クラッチ)* | AC110V 50/60Hz AC115V 50/60Hz AC120V 50/60Hz AC220V 50/60Hz AC240V 50/60Hz AC100V 50/60Hz(AC110V60Hz共用可) AC200V 50/60Hz(AC220V60Hz共用可) |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110% |
| 消費電力 | 4.2VA以下(3.96W以下) |
| 復帰電圧 | 定格電源電圧の10%以下 |
| 復帰時間 | 電源復帰 最小電源開放時間0.5s クラッチ復帰 最小入力信号幅0.5s |
| 制御出力 | 限時接点 AC250V 6A 抵抗負荷(cosΦ =1) 瞬時接点 AC250V 6A 抵抗負荷(cosΦ =1) |
| 使用周囲温度 | −10~+50°C(ただし、氷結しないこと) |
| 保存温度 | −25~+65°C(ただし、氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85% |
注. 取りつけ間隔は10mm以上離してください。
ただし、密着取りつけの場合は-10~+4
0℃の範囲でお使いください。
*タイマ表面に定格電圧分類の色表示がつい
ています。
(1)100V級…青
(2)200V級…赤
(3)その他…黒
性能
| 動作時間のばらつき | ±0.5%以下(ただし6s、 12sは±1.0%以下)(最大目盛時間に対する割合) | |
|---|---|---|
| セット誤差 | ±2%以下(最大目盛時間に対する割合) | |
| 復帰時間 | 0.5s以下 | |
| 電圧の影響 | ±1%以上(最大目盛時間に対する割合) | |
| 温度の影響 | ±2%以上(最大目盛時間に対する割合) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | C2,500V 50/60Hz 1min(充電金属部と露出した非充電金属部間) AC2,000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間、 異極接点間) AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 6方向 各3回 |
| 誤動作 | 150m/s2 6方向 各3回 | |
| 寿命 | 機械的 | 1,000万回以上(無負荷 開閉ひん度1,800回/h) |
| 電気的 | 20万回以上(AC250V 3A抵抗負荷 開閉ひん度1,800回/h) | |
| モータ寿命 | 2万時間 | |
| 保護構造 | IP40(IEC60529) | |
| 質量 | 約180g(形H2C-8)、 約270g(形H2C-F) | |
| ケース外装 | ライトグレー(マンセル5Y7/1) | |
適用規格
| 安全規格 | 取得 | UL917、 CSA C22.2 No.14 |
|---|---|---|
| 適合(-Fタイプは除く) | EN61812-1、 IEC60664-1 4kV/1 | |
| EMC(-Fタイプは除く) | (EMI): EN61812-1 放射妨害電界強度: EN55011、 Group 1、 class A 雑音端子電圧: EN55011、 Group 1、 class A (EMS): EN61812-1 静電気放電イミュニティ: IEC61000-4-2 : 6kV接触、8kV気中 電界強度イミュニティ(AM変調) : IEC61000-4-3 : 10V/m(80MHz~1GHz) バーストノイズイミュニティ: IEC61000-4-4 : 2kV 電源線、2kV I/O信号線 サージイミュニティ: IEC61000-4-5 : 2kV大地間、1kV線間 | |