(単位:mm)
本体
タイマ本体
形H2A 表面取りつけ
形H2A-H
アダプタ取りつけ時の寸法
形Y92F-40 埋込み取りつけ用アダプタ(別売)
注1. 2台以上のタイマを並べて、タイムアップ後も同時に連続通電される場合は、通電電流を1A以下としてご使用ください。
周囲温度40℃以上でご使用になる場合は、タイムアップ後すみやかに復帰させてください。
注2. 形H2A-Y から置換えされる場合、パネルカット寸法が上記のように変更になります。
ソケット取りつけ時の寸法
接続ソケット
接続ソケットは、形PF085A、形PL08、形P3G-08をご使用ください。
詳細につきましては、「共用ソケット/DINレール関連商品」をご覧ください。