形式仕様 | 商品説明 | 標準価格 (税抜) |
オンライン購入 | マイパーツ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
販売価格 (税込) |
機種区分 | 購入 | ||||
K3FKケンサセイセキヒヨウ | - | ¥ 1,730 | - | - | - | - |
K3FLケンサセイセキヒヨウ | - | ¥ 1,660 | - | - | - | - |
K3FM TEST REPORT | - | オープン価格 | - | - | - | - |
K3FM-CTM | CTプロテクタ | ¥ 3,500 | - | - | - | - |
K3FM-PP | パルスアイソレータ | ¥ 52,000 | - | - | - | - |
K3GN-NDC-400 | 小型デジタルパネルメータ, 直流電圧/電流/NPN入力, リレー接点出力 | オープン価格 | - | - | - | - |
K3GN-NDC-FLK-400 DC24V | 小型デジタルパネルメータ, 直流電圧/電流/NPN入力, リレー接点出力, 伝送出力: RS-485 | オープン価格 | - | - | - | - |
K3GN-NDC-L1-400 DC24V | 小型デジタルパネルメータ, 直流電圧/電流/NPN入力, リレー接点出力, 伝送出力: 直流電流 | オープン価格 | - | - | - | - |
K3GN-NDC-L2-400 DC24V | 小型デジタルパネルメータ, 直流電圧/電流/NPN入力, リレー接点出力, 伝送出力: 直流電圧 | オープン価格 | - | - | - | - |
K3HB-CNB-1 AC/DC24 | 積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC/DC24V ※ | オープン価格 | - | - | - | - |
K3HB-CNB-1 AC100-240 | 積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC100~240V ※ | オープン価格 | - | - | - | - |
K3HB-CNB-A AC/DC24 | 積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), AC/DC24V ※ | オープン価格 | - | - | - | - |
K3HB-CNB-C1 AC100-240 | 積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC100~240V ※ | オープン価格 | - | - | - | - |
K3HB-CNB-CPAC11 AC100-240 | - | オープン価格 | - | - | - | - |
K3HB-CPB-C23 AC100-240 | - | オープン価格 | - | - | - | - |
K3HB-CPB-CPAC22 AC/DC24 | - | ¥ 68,500 | - | - | - | - |
K3HB-CPB-L1AT24 AC/DC24 | - | オープン価格 | - | - | - | - |
K3HB-CPB-L1AT24 AC100-240 | - ※ | オープン価格 | - | - | - | - |
K3HB-CPB-T24 AC/DC24 | - ※ | オープン価格 | - | - | - | - |
K3HB-HTA-A AC100-240 | 温度パネルメータ, 白金測温抵抗体、熱電対入力, 外部供給電源(DC12V), AC100~240V ※ | オープン価格 | - | - | - | - |
情報更新 : 2025/07/03