安全規格認証定格

・UL、cUL(File No.E41515)6A 220VAC、10A 110VAC
・TÜV(EN60947-5-1)(低電圧指令)3A 220VAC
・CCC(GB/T 14048.5)3A 240VAC、1.5A 24VDC

認証規格

認証機関 規格 ファイル№
UL *1 UL508、 C22.2 No.14 E41515
TÜV SÜD EN60947-5-1(直接開路動作認証) お問い合わせください
CQC(CCC) GB/T 14048.5 お問い合わせください
KOSHA EN60947-5-1 お問い合わせください

注. NC接点側のみ直接開路動作を持っています。
*1. ULでCSA C22.2 №14規格の認証を取っています。(スイッチユニット単体で取得しています。)

定格

接点(一般負荷用)

定格通電電流(A)定格電圧(V)定格電流(A)
AC15(誘導負荷)AC12(抵抗負荷)DC13(誘導負荷)DC12(抵抗負荷)
10AC241010――
AC110510
AC22036
AC38023
AC44012
DC24――1.510
DC1100.52
DC2200.20.6
DC3800.10.2

注1. 定格電流の値は、NECA C4520の試験条件により判定しております。
   上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
   (1)周囲温度:20±2℃
   (2)周囲湿度:65±5%RH
   (3)操作頻度:20回/min
  2. 最小適用負荷DC5V 10mA

性能

形式 形A22TK
許容操作頻度 機械的 30回/min.
電気的 30回/min.
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 同極端子間 AC2,500V 50/60Hz 1min.
各端子とアース間 AC2,500V 50/60Hz 1min.
振動 誤動作 *1 10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
衝撃 耐久 1000m/s2
誤動作 *1 最大250m/s2
耐久性 機械的 10万回以上
電気的 10万回以上
使用周囲温度 *2 -20~+70℃
使用周囲湿度 35~85%RH
保存周囲温度 -40~+70℃
保護構造 IP65 *3
感電保護クラス Class Ⅱ
PTI(トラッキング) 175
汚染度 汚染度3(EN60947-5-1)

*1. 誤動作1ms以内
*2. 氷結、結露のないこと
*3. パネル前面からの保護構造です。
注1. 負荷電流は定格値以下でご使用ください。
  2. 接点ON/OFF動作には同時性はありません。ご使用条件にてご確認ください。
  3. 一度負荷を開閉した接点に、さらに容量の小さい負荷を接続して使用することはできません。接点表面が荒れて、接触信頼性が損なわれる恐れがあります。