一般仕様
| 電源 | リチウムイオンバッテリパック 形RB-B2001A |
|---|---|
| 使用周囲温度 | 0~45℃ |
| 使用周囲湿度 | 20~90%RH(結露なきこと) |
| 保存周囲温度 | −10~+60℃ |
| 保護構造 | IP50相当(メモリカードカバー、コネクタキャップ(またはハーネス)を取りつけた状態) |
| 質量 | 465g(バッテリ装着時) |
セーフティネットワークコントローラ用モバイルコンソール
DeviceNet Safetyネットワーク商品にモバイルコンソール登場!
| 電源 | リチウムイオンバッテリパック 形RB-B2001A |
|---|---|
| 使用周囲温度 | 0~45℃ |
| 使用周囲湿度 | 20~90%RH(結露なきこと) |
| 保存周囲温度 | −10~+60℃ |
| 保護構造 | IP50相当(メモリカードカバー、コネクタキャップ(またはハーネス)を取りつけた状態) |
| 質量 | 465g(バッテリ装着時) |