本体

形状 品名 形式 電源
2067_lu_1_1 微粒子計測タイプ
0.3μm/0.5μm/1.0μm 相当以上
ZN-PD03-S ACアダプタ
ZN-PD03C-S ※1
ZN-PD03F-S ※1※2
ZN-PD03-SA DCケーブル
ZN-PD03C-SA ※1
ZN-PD03F-SA ※1※2
2067_lu_1_2 粗粒子計測タイプ
5μm(10μm)/20μm(30μm)/
50μm 相当以上
( )は、設定により選択可能
ZN-PD50-S ACアダプタ
ZN-PD50C-S ※1
ZN-PD50-SA DCケーブル
ZN-PD50C-SA ※1
2067_lu_1_3 エアサーモセンサ
温湿度計測タイプ
ZN-TH11-S -
ZN-TH11C-S※1

・ 校正証明書付きで購入される場合は、この形式をお選びください。
※1 校正証明書セット内容:校正証明書、検査成績書(ZN-PD03C-S(A)は0.3μm検査データ、ZN-PD50C-S(A)は5μm検査データ) 、トレーサビリティチャート
※2 ZN-PD03F-S(A)の場合、検査成績書には0.3μm検査データと0.5μm検査データが記載されます。

オプション(別売)

エアパーティクルセンサ用

形状 品名 形式
2067_lu_2_1 微粒子計測タイプ用 交換フィルタセット ZN9-PF1-S
2067_lu_2_2 粗粒子計測タイプ用 交換フィルタ ZN9-PF2-S
2067_lu_2_3 交換ファンネル ZN9-PG1-S
2067_lu_2_4 排気チューブ(4m) ZN9-PT4-S
排気チューブ(8m) ZN9-PT8-S
2067_lu_2_5 クリーニング用フィルタ ZN9-PC1-S
- 専用ACアダプタ ZN9-ACP02-PSE
2067_lu_2_6 DCケーブル
(2m)
ストレートタイプ ZN9-ED01-S
ライトアングルタイプ
(形ZN-PD□□-SAに1個付属しています。)
ZN9-ED02-S

エアサーモセンサ用

形状 品名 形式
2067_lu_3_1 エアパーティクルセンサ接続用ケーブル
両端コネクタタイプ(0.1m)
ZN9-TL01-S
両端コネクタタイプ(2m) ZN9-TL20-S
2067_lu_3_2 外部機器接続用ケーブル
片側コネクタタイプ(2m)
ZN9-TC20-S

PCソフトウェア

形状 品名 形式
2067_lu_4_1 環境見える化ソフト
Wave Inspire ES
ZN-SW11-S

動作環境/OS:Microsoft Windows 10(32bit/64bit)/Microsoft Windows 11(64bit)
     CPU:Intel互換プロセッサ 1GHz以上  メモリ:1GB以上(推奨:2GB以上)
センサ接続可能数は各機種含めて95台です。(PC1台でサンプリング周期10分設定、専用ネットワーク接続時)
サンプリング周期や上位機器接続数、ネットワーク負荷状況によってセンサ接続可能数は変わります。

校正サービス

形状 内容 形式
エアパーティクルセンサ
微粒子計測タイプ
校正証明書、検査成績書(0.3μm検査データ)、
トレーサビリティチャート
ZN9-PD03C-S
校正証明書、検査成績書(0.3μm検査データと0.5μm検査
データ)、トレーサビリティチャート
ZN9-PD03F-S
エアパーティクルセンサ
粗粒子計測タイプ
校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャート ZN9-PD50C-S
エアサーモセンサ
温湿度計測タイプ
校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャート ZN9-TH11C-S

・本体をご購入後に校正サービス書が必要な場合は、上記形式でご注文ください。
・当社への製品の返却が必要です。
※パーティクルセンサZN-PD□□-Sシリーズの校正サービスでは有寿命部品の交換および調整をして返却いたします。
 ただし、製品内部の汚染や基板の腐食がみられる場合などは、修理困難と判断する可能性があります。検査を実施した後で修理困難が判明した場合は、検査結果に応じた証明書の発行のみとなります。
 (この場合、修理する場合と同様の料金をいただきますがご了承ください。)