一般仕様

項目仕様・性能
通信電源電圧DC14~26.4V
I/O電源電圧*1DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
耐ノイズ性IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗20MΩ以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度−10~+55℃
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
使用周囲雰囲気腐食性ガスがないこと
保存温度−25~+65℃
保存湿度25~85%(結露なきこと)
端子台ねじの締め付けトルク *2M3(結線用ねじ):0.5N・m
M3(取りつけ用ねじ):0.5N・m
取りつけ方法DIN35mmレール、M4ねじまたは取付金具による取りつけ(機種により異なる)

*1 形CRT1-VAD04Sにおいては「センサ電源」と記載しています。
*2 ねじ式端子台が装着されているスレーブのみ

出力部仕様

8点出力拡張ユニット(e-CONコネクタタイプ)

形式形XWT-VOD08S形XWT-VOD08S-1
内部I/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数出力8点
I/O電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V−15~+10%)
I/O電源消費電流10mA以下(電源電圧 DC24V時)
定格出力電流0.3A/点 2.0A/コモン
残留電圧1.2V以下(DC0.3A、各出力端子とG間)1.2V以下(DC0.3A、各出力端子とV間)
漏れ電流0.1mA以下
出力接続機器供給電流100mA/点
ON遅延時間0.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数8点/コモン
絶縁方式フォトカプラ絶縁
出力表示LED表示(黄)
給電タイプマルチ給電タイプ
通信電源消費電流10mA以下(電源電圧 DC24V時) 15mA以下(電源電圧 DC14V時)
質量63g

16点出力拡張ユニット(MILコネクタタイプ)

形式形XWT-VOD16ML形XWT-VOD16ML-1
内部I/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数出力16点
I/O電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
I/O電源消費電流10mA以下(電源電圧 DC24V時)
定格出力電流0.3A/点 2.0A/コモン
残留電圧1.2V以下(DC0.3A、各出力端子とG間)1.2V以下(DC0.3A、各出力端子とV間)
漏れ電流0.1mA以下
ON遅延時間0.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数16点/コモン
絶縁方式フォトカプラ絶縁
出力表示LED表示(黄)
給電タイプマルチ給電タイプ
通信電源消費電流10mA以下(電源電圧 DC24V時) 20mA以下(電源電圧 DC14V時)
質量64g

入出力部仕様

4点入力/4点出力拡張ユニット(e-CONコネクタタイプ)

形式形XWT-VMD08S形XWT-VMD08S-1
共
通
内部I/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数入力4点/出力4点
ON遅延時間1.5ms以下(入力部)/0.5ms以下(出力部)
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数4点/コモン
絶縁方式入力:非絶縁
出力:フォトカプラ絶縁
入出力表示LED表示(黄)
給電タイプ入力:ネットワーク給電タイプ
出力:マルチ給電タイプ
通信電源消費電流10mA以下(電源電圧DC24V時)
15mA以下(電源電圧DC14V時)
質量64g
入
力
部
ON電圧DC10.5V以上(各入力端子とV間)DC10.5V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧DC5V以下(各入力端子とV間)DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流1.0mA以下
入力電流6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC10.5V時)
入力接続機器供給電流50mA/点
出
力
部
I/O電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V−15~+10%)
I/O電源消費電流10mA以下(電源電圧DC24V時)
定格出力電流0.3A/点 1.0A/コモン
残留電圧1.2V以下(DC0.3A、各出力端子とG間)1.2V以下(DC0.3A、各出力端子とV間)
漏れ電流0.1mA以下
出力接続機器供給電流100mA/点

8点入力/8点出力拡張ユニット(MILコネクタタイプ)

形式形XWT-VMD16ML形XWT-VMD16ML-1
共
通
内部I/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数入力8点/出力8点
ON遅延時間1.5ms以下(入力部)/0.5ms以下(出力部)
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数8点/コモン
絶縁方式フォトカプラ絶縁
入出力表示LED表示(黄)
給電タイプマルチ給電タイプ
通信電源消費電流10mA以下(電源電圧DC24V時)
20mA以下(電源電圧DC14V時)
質量64g
入
力
部
I/O電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
I/O電源消費電流2mA以下(電源電圧DC24V時)
ON電圧DC17V以上(各入力端子とV間)DC17V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧DC5V以下(各入力端子とV間)DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流1.0mA以下
入力電流6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
出
力
部
I/O電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
I/O電源消費電流10mA以下(電源電圧DC24V時)
定格出力電流0.3A/点 1.0A/コモン
残留電圧1.2V以下(DC0.3A、各出力端子とG間)1.2V以下(DC0.3A、各出力端子とV間)
漏れ電流0.1mA以下