一般仕様

項目仕様・性能
通信電源電圧DC14~26.4V
耐ノイズ性IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
耐振動10~150Hz、複振幅0.7mmまたは50m/s2
耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗20MΩ以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度−10~+55℃
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
使用周囲雰囲気腐食性ガスのないこと
保存温度−25~+65℃
保存湿度25~85%(結露なきこと)
取付方法DIN35mmレール取りつけ、または取付金具(拡張ユニット除く)による取りつけ

入力部仕様

項目仕様・性能
電圧入力電流入力
入力レンジ(信号)0~5V
1~5V
0~10V
−10~+10V
0~20mA
4~20mA
最大信号入力± 15V± 30mA
入力インピーダンス1MΩ以上約250Ω
分解能1/6000(フルスケール)
総合精度25℃± 0.3%FS± 0.4%FS
−10~+55℃± 0.6%FS± 0.8%FS
変換周期2ms/2点
AD変換データ± 10V以外 フルスケール:0000~1770Hex(0~6000)
± 10V フルスケール:F448~0BB8Hex(−3000~+3000)
AD変換の範囲はレンジ ± 5%FS
絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間/各入力信号間)
通信電源消費電流70mA以下(電源電圧DC24V時)
105mA以下(電源電圧DC14V時)
質量形CRT1-VAD02SD:109g
形CRT1-VAD02MLD:113g

出力部仕様

項目仕様・性能
電圧出力電流出力
出力レンジ(信号)0~5V
1~5V
0~10V
−10~+10V
0~20mA
4~20mA
外部出力許容負荷抵抗5kΩ以上600Ω以下
分解能1/6000(フルスケール)
総合精度25℃± 0.4%FS± 0.4%FS *
−10~+55℃± 0.8%FS± 0.8%FS *
変換周期2ms/2点
DA変換データ± 10V以外 フルスケール:0000~1770Hex(0~6000)
± 10V フルスケール:F448~0BB8Hex(−3000~+3000)
DA変換の範囲はレンジ±5%FS
絶縁方式フォトカプラ絶縁(出力と通信ライン間) ただし、各出力信号間は非絶縁
通信電源消費電流125mA以下(電源電圧DC24V時)
195mA以下(電源電圧DC14V時)
質量形CRT1-VDA02SD:106g
形CRT1-VDA02MLD:112g

* 0~20mAモードでは0.2mA以下は精度保証外となります。