適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

CJ2H CPUユニット

商品名称 仕様 消費電流(A) 形式
入出力点数/構成
ユニット装着台数
(最大増設装置数)
プログラム
容量
データメモリ容量 LD命令
処理速度
5V系 24V系
CJ2H
CPUユニット
2045_lu_1_1
2560点/40台
(増設最大3装置)
400Kステップ 832Kワード
DM:32Kワード、
EM:32Kワード×25バンク
0.016μs 0.42 * ― 形CJ2H-CPU68
250Kステップ 512Kワード
DM:32Kワード、
EM:32Kワード×15バンク
形CJ2H-CPU67
150Kステップ 352Kワード
DM:32Kワード、
EM:32Kワード×10バンク
形CJ2H-CPU66
100Kステップ 160Kワード
DM:32Kワード、
EM:32Kワード×4バンク
形CJ2H-CPU65
50Kステップ 160Kワード
DM:32Kワード、
EM:32Kワード×4バンク
形CJ2H-CPU64

*RS-232C/RS-422A変換ユニット 形NT-AL001使用時は、0.15A/台増となります。RS-422A変換アダプタ 形CJ1W-CIF11使用時は、0.04A/台増となります。

CPUユニット付属品

CPUユニットに添付している付属品には以下のものがあります。

項目 仕様
バッテリ 形CJ1W-BAT01
エンドカバー 形CJ1W-TER01(CPU装置の右端に必要です)
エンドプレート 形PFP-M(2個)

注. シリアルポート(RS-232C)コネクタは付属していません。シリアルポートをご使用の場合は、シリアルポート接続用コネクタも併せてご購入ください。
  プラグ:形XM3A-0921(オムロン製)または同等品
  フード:形XM2S-0911-E(オムロン製)または同等品