一般仕様
| 項目 | 仕様・性能 |
|---|---|
| 通信電源電圧 | DC14~26.4V |
| I/O電源電圧*1 | DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%) |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) |
| 耐振動 | 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min |
| 耐衝撃 | 150m/s2(3軸6方向各3回) |
| 耐電圧 | AC500V(絶縁されている回路間) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(絶縁されている回路間) |
| 使用周囲温度 | −10~+55℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスがないこと |
| 保存温度 | −25~+65℃ |
| 保存湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 端子台ねじの締め付けトルク *2 | M3(結線用ねじ):0.5N・m M3(取りつけ用ねじ):0.5N・m |
| 取りつけ方法 | DIN35mmレール、M4ねじまたは取付金具による取りつけ(機種により異なる) |
*1 形CRT1-VAD04Sにおいては「センサ電源」と記載しています。
*2 ねじ式端子台が装着されているスレーブのみ
入力部仕様
4点アナログ入力ユニット(MILコネクタタイプ)
形CRT1-VAD04ML
| 項目 | 仕様・性能 | ||
|---|---|---|---|
| 電圧入力 | 電流入力 | ||
| 入力レンジ(信号) | 0~5V
1~5V 0~10V −10~+10V |
0~20mA
4~20mA |
|
| 最大信号入力 | ± 15V | ± 30mA | |
| 入力インピーダンス | 1MΩ以上 | 約250Ω | |
| 分解能 | 1/6000(フルスケール) | ||
| 総合精度 | 25℃ | ± 0.3%FS | ± 0.4%FS |
| −10~55℃ | ± 0.6%FS | ± 0.8%FS | |
| 変換周期 | 1ms/点 | ||
| AD変換データ | ± 10V以外 フルスケール: 0000~1770 Hex(0~6000)
± 10V フルスケール: F448~0BB8 Hex(−3000~+3000) AD変換の範囲はレンジ ± 5%FS |
||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間)
ただし、各入力信号間は非絶縁 |
||
| 取り付け方法 | DINレール取り付けまたは取付金具取り付け | ||
| 給電タイプ | マルチ給電タイプ | ||
| 通信電源消費電流 | 75mA以下(電源電圧DC24V時)
115mA以下(電源電圧DC14V時) |
||
| 質量 | 70g以下 | ||
4点アナログ入力ユニット(e-CONコネクタタイプ)
形CRT1-VAD04S
| 項目 | 仕様・性能 | ||
|---|---|---|---|
| 電圧入力 | 電流入力 | ||
| 入力レンジ(信号) | 0~5V
1~5V 0~10V −10~+10V |
0~20mA
4~20mA |
|
| 最大信号入力 | ± 15V | ± 30mA | |
| 入力インピーダンス | 1MΩ以上 | 約250Ω | |
| 分解能 | 1/6000(フルスケール) | ||
| 総合精度 | 25℃ | ± 0.3%FS | ± 0.4%FS |
| −10~55℃ | ± 0.6%FS | ± 0.8%FS | |
| 変換周期 | 1ms/点 | ||
| AD変換データ | ± 10V以外 フルスケール: 0000~1770 Hex(0~6000)
± 10V フルスケール: F448~0BB8 Hex(−3000~+3000) AD変換の範囲はレンジ ± 5%FS |
||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間)
ただし、各入力信号間は非絶縁 |
||
| 取り付け方法 | DINレール取り付けまたは取付金具取り付け | ||
| 給電タイプ | マルチ給電タイプ | ||
| 通信電源消費電流 | 75mA以下(電源電圧DC24V時)
115mA以下(電源電圧DC14V時) |
||
| センサ電源供給電流 * | 200mA以下(各CHごと) | ||
| 質量 | 85g以下 | ||
* センサ電源をI/Oコネクタから供給するには、センサ用電源コネクタにDC24V電源を接続する必要があります。
出力部仕様
4点アナログ入力ユニット(MILコネクタタイプ)
形CRT1-VAD04ML
| 項目 | 仕様・性能 | ||
|---|---|---|---|
| 電圧出力 | 電流出力 | ||
| 出力レンジ(信号) | 0~5V
1~5V 0~10V −10~+10V |
0~20mA
4~20mA |
|
| 外部出力許容負荷抵抗 | 1kΩ以上 | 600Ω以下 | |
| 分解能 | 1/6000(フルスケール) | ||
| 総合精度 | 25℃ | ± 0.4%FS | ± 0.4%FS |
| −10~55℃ | ± 0.8%FS | ± 0.8%FS | |
| 変換周期 | 2ms/2点 | ||
| DA変換データ | ± 10V以外 フルスケール: 0000~1770 Hex(0~6000)
± 10V フルスケール: F448~0BB8 Hex(−3000~+3000) DA変換の範囲はレンジ ± 5%FS |
||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁(出力と通信ライン間)
ただし、各出力信号間は非絶縁 |
||
| 取り付け方法 | DINレール取り付けまたは取付金具取り付け | ||
| 給電タイプ | マルチ給電タイプ | ||
| 通信電源消費電流 | 105mA以下(電源電圧DC24V時)
170mA以下(電源電圧DC14V時) |
||
| 質量 | 75g以下 | ||
4点アナログ入力ユニット(e-CONコネクタタイプ)
形CRT1-VAD04S
| 項目 | 仕様・性能 | ||
|---|---|---|---|
| 電圧出力 | 電流出力 | ||
| 出力レンジ(信号) | 0~5V
1~5V 0~10V −10~+10V |
0~20mA
4~20mA |
|
| 外部出力許容負荷抵抗 | 1kΩ以上 | 600Ω以下 | |
| 分解能 | 1/6000(フルスケール) | ||
| 総合精度 | 25℃ | ± 0.4%FS | ± 0.4%FS |
| −10~55℃ | ± 0.8%FS | ± 0.8%FS | |
| 変換周期 | 2ms/2点 | ||
| DA変換データ | ± 10V以外 フルスケール: 0000~1770 Hex(0~6000)
± 10V フルスケール: F448~0BB8 Hex(−3000~+3000) DA変換の範囲はレンジ ± 5%FS |
||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁(出力と通信ライン間)
ただし、各出力信号間は非絶縁 |
||
| 取り付け方法 | DINレール取り付けまたは取付金具取り付け | ||
| 給電タイプ | マルチ給電タイプ | ||
| 通信電源消費電流 | 105mA以下(電源電圧DC24V時)
170mA以下(電源電圧DC14V時) |
||
| 質量 | 85g以下 | ||
注. 0~20mAモードでは0.2mA以下は精度保証外となります。
注. 0~20mAモードでは0.2mA以下は精度保証外となります。