センサヘッド

光学方式 正反射 拡散反射 拡散反射 正反射 拡散反射 正反射 拡散反射
計測
範囲
高さ方向 22.3±0.5mm 10.6±0.4mm 50±3mm 44±2mm 100±12mm 94±10mm 210±48mm
幅方向 3mmTYP 8mmTYP 22mmTYP 70mmTYP
分解能 高さ方向 0.2μm 1μm 2.5μm 6μm
幅方向 5μm(3mm/631pix) 13μm(8mm/631pix) 35μm(22mm/631pix) 111μm(70mm/631pix)
形式 形ZG2-WDS3V 2M 形ZG2-WDS8 2M 形ZG2-WDS22 2M 形ZG2-WDS70 2M
形ZG2-WDS3V 0.5M 形ZG2-WDS8 0.5M 形ZG2-WDS22 0.5M 形ZG2-WDS70 0.5M

注. 詳細は定格/性能の表をご覧ください。

センサコントローラ

※パソコン設定ソフト同梱商品です。

形状 電源 出力仕様 形式
2041_lu_2_1 DC24V NPN出力 形ZG2-WDC11A ※
形ZG2-WDC11
PNP出力 形ZG2-WDC41A ※
形ZG2-WDC41

データストレージユニット

形状 電源 出力仕様 形式
2041_lu_3_1 DC24V NPN出力 形ZG2-DSU11 ※
PNP出力 形ZG2-DSU41 ※

※2024年9月末に受注終了しました。

アクセサリ(別売)

リアルタイムパラレル出力ユニット

形状 出力仕様 形式
2041_lu_4_1 NPN出力 形ZG-RPD11-N
PNP出力 形ZG-RPD41-N

RS-232C ケーブル

接続先 形式 数量
PLC/PT接続用(2m) 形ZS-XPT3 1 本
パソコン接続用(2m) 形ZS-XRS3 1 本

センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)

形状 ケーブル長 形式 数量
2041_lu_6_1 25m 形ZG2-XC25CR 1 本
15m 形ZG2-XC15CR 1 本
8m 形ZG2-XC8CR 1 本
3m 形ZG2-XC3CR 1 本

パネルマウントアダプタ

形状 形式
2041_lu_7_1 形ZS-XPM1 1台目用
2041_lu_7_2 形ZS-XPM2 2台目以降増設用

コントローラリンクユニット

形状 形式
2041_lu_8_1 形ZS-XCN

メモリカード

容 量 形式
256Mバイト 形HMC-EF283
512Mバイト 形HMC-EF583