定格

操作コイル

項目 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(VA、W)
定格電圧(V) 50Hz 60Hz 定格電圧に対する割合
AC 24 110 96.3 48.4 80%以下 30%以上(60Hz)
25%以上(50Hz)
110% 約2.3(60Hz)
約2.7(50Hz)
100 26.6 23.1 760
110 24.2 21 932
120 22.2 19.3 1,130
200 13.3 11.6 3,160
220 12.1 10.5 3,550
230 11.5 10 4,250
240 11 9.6 4,480
DC 12 126 95 15%以上 約1.5
24 63.2 380
48 32 1,500
110 13.6 8,060
220 6.8 32,200

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
  2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
  3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、連続許容ではありません。
  4. 動作表示灯内蔵形は定格電流が約5mA増加します。(DC操作コイル)

開閉部(接点部)/直流負荷開閉形

接点構成 1a 1a1b
形式 形MKS1XT(I)(N)-10 形MKS2XT(I)(N)-11
負荷 抵抗負荷 誘導負荷 抵抗負荷 誘導負荷
項目 L/R=7ms DC13級 L/R=7ms DC13級
接触機構 a接点 ダブルブレーク ダブルブレーク
b接点 ─ シングルブレーク
接点材質 AgSnIn AgSnIn
定格負荷 a接点 DC220V 10A DC220V 5A DC220V 0.4A DC220V 5A DC220V 3A DC220V 0.2A
b接点 ─ DC220V 2A DC220V 0.3A DC220V 0.1A
定格通電電流 a接点 10A 5A
b接点 ─ 2A
接点電圧の最大値 a接点 DC220V DC220V
b接点 ─
接点電流の最大値 a接点 10A 5A 0.4A 5A 3A 0.2A
b接点 ─ 2A 0.3A 0.1A
開閉容量の最大値(参考値) a接点 2,200W ─ ─ 1,100W ─ ─
b接点 ─ 440W ─ ─

注. 直流負荷用でL/Rが7msを超える誘導負荷の場合、アークしゃ断時間50ms以下を使用可否の目安としてください。
  また、使用の際はアークしゃ断時間が50ms以下になるように回路など考慮してください。
*この値は開閉ひん度30回/minにおける値です。

開閉部(接点部)/交流負荷開閉形

接点構成 1a 1a1b
形式 形MKS1T(I)(N)-10 形MKS2T(I)(N)-11
負荷 抵抗負荷 抵抗負荷
項目
接触機構 a接点 ダブルブレーク ダブルブレーク
b接点 ─ シングルブレーク
接点材質 AgSnIn AgSnIn
定格負荷 a接点 AC250V 15A AC250V 15A
b接点 ─ AC250V 5A
定格通電電流 a接点 15A 15A
b接点 ─ 5A
接点電圧の最大値 a接点 AC250V AC250V
b接点 ─
接点電流の最大値 a接点 15A 15A
b接点 ─ 5A
開閉容量の最大値(参考値) a接点 3,750VA 3,750VA
b接点 ─ 1,250VA

*この値は開閉ひん度20回/minにおける値です。

性能

接触抵抗*1 100mΩ以下
動作時間*2 AC 20ms以下、DC 30ms以下
復帰時間*2 20ms以下
最大開閉ひん度 機械的 18,000回/h
定格負荷 直流負荷開閉形 1,800回/h
交流負荷開閉形 1,200回/h
絶縁抵抗*3 100MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC2,500V 50/60Hz 1min
異極接点間 AC2,500V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
衝撃 耐久 裏面接続ソケット(形P7M-06P)取りつけ時:1,000m/s2
表面接続ソケット(形P7MF-06(-D))取りつけ時:500m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 100万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的*4 10万回以上(定格負荷、最大開閉頻度時)
故障率P水準(参考値) DC24V 10mA
使用周囲温度 −40~60℃(ただし、氷結および結露しないこと)
※動作表示灯内蔵形は−25~60℃
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 1a:約73g、1a1b:約82g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件  :DC5V 1A電圧降下法による。
*2. 測定条件  :定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件:+23℃
*3. 測定条件  :DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. 周囲温度条件:+23℃

海外規格認定

UL規格認証UL508(ファイルNo.E76675)

形式 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形MKS1XT□-□ 12~220VDC
24~240VAC
N.O.(a接点) 10A 220VDC (Resistive)
5A 220VDC L/R(T0.632)=7ms
0.4A 220VDC L/R(T0.95)=300ms
6,000回
形MKS2XT□-□ N.O.(a接点) 5A 220VDC (Resistive)
3A 220VDC L/R(T0.632)=7ms
0.2A 220VDC L/R(T0.95)=300ms
N.C.(b接点) 2A 220VDC (Resistive)
0.3A 220VDC L/R(T0.632)=7ms
0.1A 220VDC L/R(T0.95)=300ms
形MKS1T□-□ N.O.(a接点) 15A 250VAC (Resistive)
形MKS2T□-□ N.O.(a接点) 15A 250VAC (Resistive)
N.C.(b接点) 5A 250VAC (Resistive)

CSA規格認証 にてCSA認証取得 CSA C22.2 No.14
TÜV規格認証IEC61810-1(ファイルNo.R50139349)

形式 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形MKS1XT□-□ DC12、24、48、110,220
AC24、100、110,120、
200、220、230、240
N.O.(a接点) DC-1 10A 220VDC
5A 220VDC L/R(T0.632)=7ms
DC-13 0.4A 220VDC
100,000回
形MKS2XT□-□ N.O.(a接点) DC-1 5A 220VDC
3A 220VDC L/R(T0.632)=7ms
DC-13 0.2A 220VDC
N.C.(b接点) DC-1 2A 220VDC
0.3A 220VDC L/R(T0.632)=7ms
DC-13 0.1A 220VDC
形MKS1T□-□ N.O.(a接点) AC-1 15A 250VAC 50/60Hz
形MKS2T□-□ N.O.(a接点) AC-1 15A 250VAC 50/60Hz
N.C.(b接点) AC-1 5A 250VAC 50/60Hz