時間仕様(1台で下記すべての時間仕様を選択できます)
| 時間単位 | 0.1s
(0.1秒) |
s
(1秒) |
0.1m
(0.1分) |
m
(1分) |
0.1h
(0.1時間) |
h
(1時間) |
10h
(10時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット数字 | |||||||
| 1~999(3桁) |
![]() |
||||||
定格
(形H3CA-A、形H3CA-A-306、形H3CA-FA、形H3CA-FA-306は、タイマご発注にあたって電源電圧の指定は不要です)
| 形式 | 形H3CA-A
形H3CA-A-306 形H3CA-FA 形H3CA-FA-306 |
形H3CA-8
形H3CA-8-306 |
形H3CA-8H
形H3CA-8H-306 |
|
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 *4 | AC24~240V 50/60Hz
DC12~240V *1 (AC/DC(共用)) *2 |
・ AC100/110/120V 50/60Hz
・ AC200/220/240V 50/60Hz ・ DC24V ・ DC110V *3 |
||
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の90~110%
(AC21.6~264V DC10.8~264V) |
電源電圧の85~110% | ||
| 消費電力 | AC用 約0.2~4VA
DC用 約0.2~2W |
AC用 約10VA/約1W
DC用 約1W |
AC用 約10VA/約1.5W
DC用 約2W |
|
| 入力方式 | 無電圧入力(短絡・開放) | |||
| 制御出力 | AC250V 3A 抵抗負荷
最小適用負荷形 H3CA-8、形H3CA-A、 形H3CA-FA : DC5V 10mA(P水準、 参考値) 形H3CA-8H : DC5V 100mA(P水準、 参考値) 接点材質:Ag合金 |
|||
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、 氷結しないこと) | |||
| 使用周囲湿度 | 35~85% | |||
*1. LR規格の場合DC24V~240V
*2. リップル率20%以下(DC24V以上は単相全波整流電源まで使用可能)
*3. リップル率20%以下(単相全波整流電源まで使用可能)
*4.
交流2線式の近接センサとタイマの組み合わせでご使用される場合は、カタログの「タイマ共通の注意事項●電源について」をご覧ください。
性能
| 動作時間のばらつき | 0.3%±0.05s(セット値に対する割合) | |
|---|---|---|
| 電圧の影響 | ||
| 温度の影響 | ||
| セット誤差 | ±0.5%±0.05s以下(セット値に対する割合) | |
| 復帰時間 | 0.5s以下 *1 0.1s以下 *2
(途中復帰を含む) |
|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)
AC2,000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) |
|
| インパルス電圧 | AC/DCフリー、200/220/240V仕様
電源端子間:5kV、導電部端子と露出した非充電金属部間:5kV AC100/110/120V, DC100, DC110V仕様 電源端子間:3kV、導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5kV DC24V仕様 電源端子間:1kV、導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5kV |
|
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 6方向 各3回 |
| 誤動作 | 100m/s2 6方向 各3回 | |
| 寿命 | 機械的 | 1,000万回以上(無負荷 開閉ひん度1,800回/h) |
| 電気的 | 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1,800回/h) *3 | |
| 保護構造 | IP40 | |
| 質量 | 約110g(形H3CA-A)、 約190g(形H3CA-FA) | |
*1. 形H3CA-A、形H3CA-A-306、形H3CA-FA、形H3CA-FA-306
*2. 形H3CA-8、形H3CA-8-306、形H3CA-8H、形H3CA-8H-306
*3. 電気的寿命曲線をご確認ください。
電気的寿命曲線(参考値)
適用規格
| 安全規格 | UL508/CSA C22.2 No.14、 NK、 LR取得
EN61812-1 : 汚染度2/過電圧カテゴリⅢ |
|---|---|
| EMC | (EMI): EN61812-1
放射妨害電界強度: EN55011 Group 1 classA 雑音端子電圧: EN55011 Group 1 classA (EMS): EN61812-1 静電気放電イミュニティ: IEC61000-4-2 電界強度イミュニティ: IEC61000-4-3 バーストノイズイミュニティ: IEC61000-4-4 サージイミュニティ: IEC61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ: IEC61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ: IEC61000-4-11 |