Page top

2026/01 受注終了

H3CA

ソリッドステート・タイマ

H3CA

AC/DCフリー電源・8動作機能 0.1秒~9990時間を1台のタイマで実現

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

• 経過時間表示窓が大きく、見やすい

• AC24~240V/DC12~240Vのフリー電源方式を採用。しかもDC仕様は極性指定不要

• 動作機能切替スイッチにより、8つの動作機能が選択可能 

• 時間セットスイッチと時間単位スイッチの組み合わせ操作により0.1秒~9990時間までのマルチ時間仕様を実現

• 各種外部信号入力機能を装備。 各種無接点機器との接続可能

• UL、CSA規格を取得。 EMC規格適合(EN61812-1)、CEマーク対応