DeviceNet通信仕様
| 通信電源電圧 | DC11~25V |
|---|---|
| 消費電流 | 通信電源 : 20mA以下 |
| リモートI/O占有CH数 | 入力2CH、 出力2CH * |
* 高機能リモートI/O機能を使用すると、入力3CH、出力3CHを占有します。
制御入出力リモートI/O機能を使用すると、入力4CH、出力4CHを占有します。
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通信種類 | リモートI/O通信(PLC側プログラムなしで、インバータとCPUユニット間でI/Oを自動的に交換) Explicitメッセージ通信(PLC側の特定命令でインバータ内部パラメータを必要時読み書き) |
|
リモートI/O 通信内容 |
PLC→ インバータ:周波数指令、正転/逆転/停止指令、多機能出力など インバータ→ PLC:正転/逆転状態、出力電流値、多機能入力、ユニットステータスなど |
|
スマート スレーブ機能 |
ワーニングトルク検出機能、電流トレース機能、動作時間モニタ機能、ON積算時間モニタ機能、 接点動作回数モニタ機能、通電時間モニタ機能、平均電力モニタ機能、通信速度自動認識、 ネットワーク電源電圧モニタ機能、ユニットコメント機能、接続機器コメント機能、通信異常履歴モニタ機能、 ラストメンテナンス機能、コンフィグレータによるパラメータ設定機能 |
SYSDRIVE 3G3MVインバータの種類
| 定格電圧 | 保護構造 | 最大適用モータ容量 |
|---|---|---|
| 3相 AC200V | 閉鎖壁掛形(IP20相当) | 0.1~3.7kW |
| 閉鎖壁掛形(IP20/NEMA1相当) | 5.5~7.5kW | |
| 単相 AC200V | 閉鎖壁掛形(IP20相当) | 0.1~3.7kW |
| 3相 AC400V | 閉鎖壁掛形(IP20相当) | 0.2~3.7kW |
| 閉鎖壁掛形(IP20/NEMA1相当) | 5.5~7.5kW |
注. インバータ本体の仕様・機能については、SYSDRIVE 3G3MVのカタログ(カタログ番号:SBCE-004)をご参照ください。