一般仕様
| 項目 | 仕様・性能 |
|---|---|
| 通信電源電圧 | DC14~26.4V |
| I/O電源電圧*1 | DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%) |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) |
| 耐振動 | 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min |
| 耐衝撃 | 150m/s2(3軸6方向各3回) |
| 耐電圧 | AC500V(絶縁されている回路間) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(絶縁されている回路間) |
| 使用周囲温度 | −10~+55℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスがないこと |
| 保存温度 | −25~+65℃ |
| 保存湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 端子台ねじの締め付けトルク *2 | M3(結線用ねじ):0.5N・m M3(取りつけ用ねじ):0.5N・m |
| 取りつけ方法 | DIN35mmレール、M4ねじまたは取付金具による取りつけ(機種により異なる) |
*1 形CRT1-VAD04Sにおいては「センサ電源」と記載しています。
*2 ねじ式端子台が装着されているスレーブのみ
性能仕様
| 形式 | 形CRT1-TS04T | 形CRT1-TS04P | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入力種別 | R、S、K、J、T、E、B、N、L、U、W、PL2切替可
CX-Integrator設定の場合:入力接点別に設定可能 ディップスイッチ設定の場合:4点一括設定 |
PT100(−200~+850℃)、PT100(−200~+200℃)切替可
CX-Integrator設定の場合:入力接点別に設定可能 ディップスイッチ設定の場合:4点一括設定 |
|||
| 指示精度 | 指示値の ± 0.3%と ± 1℃の大きい方) ± 1ディジット以下
例外規定は以下のとおりです。 |
入力レンジ−200~+850℃で使用の場合:
(指示値の ± 0.3%と ± 0.8℃の大きい方) ± 1ディジット以下 入力レンジ−200~+200℃で使用の場合: (指示値の ± 0.3%と ± 0.5℃の大きい方) ± 1ディジット以下 |
|||
| 入力種別 | 入力精度 | ||||
| K、T、Nの-100℃以下 | ± 2℃± 1ディジット以下 | ||||
| U、L | ± 2℃± 1ディジット以下 | ||||
| R、Sの200℃以下 | ± 3℃± 1ディジット以下 | ||||
| Bの400℃以下 | 規定なし | ||||
| W | ± 0.3%と± 3℃の大きい方 ± 1ディジット以下 | ||||
| PL2 | ± 0.3%と± 2℃の大きい方 ± 1ディジット以下 | ||||
| 変換周期 | 250ms/4点 | ||||
| 温度変換データ | バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁) | ||||
| 絶縁方式 | 入力と通信ライン間 :フォトカプラ絶縁
各温度入力信号間 :フォトカプラ絶縁 |
||||
| 取付方式 | DIN35mmレール取付 | ||||
| 通信電源消費電流 | 75mA以下(電源電圧DC24V時)
110mA以下(電源電圧DC14V時) |
75mA以下(電源電圧DC24V時)
110mA以下(電源電圧DC14V時) |
|||
| 質量 | 148g以下 | 147g以下 | |||
取付方向による精度規定
形CRT1-TS04Tには端子台に冷接点補償器が付属しているため、ユニット部のみの交換を行った場合、以下のとおり取付方向により入力精度が異なりますのでご注意ください。
| 取付方向 | 入力精度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 正面取付 | 性能仕様の指示精度通り | |||
| 上記以外の取付方向の場合 | 指示値の±0.3%、 または2℃の大きい方±1ディジット以下。 例外規定は以下のとおりです。 |
|||
| 入力種別 | 入力精度 | |||
| K、T、Nの-100℃以下 | ± 3℃± 1ディジット以下 | |||
| U、L | ± 3℃± 1ディジット以下 | |||
| R、Sの200℃以下 | ± 4℃± 1ディジット以下 | |||
| Bの400℃以下 | 規定なし | |||
| W | ± 0.3%と± 4℃の大きい方 ± 1ディジット以下 | |||
| PL2 | ± 0.3%と± 3℃の大きい方 | |||