定格

形式形K7L-UP-FLK
電源電圧AC100~240V 50/60Hz
許容電圧変動範囲定格電圧の85~110%(85~264V)
消費電力10VA以下(最大負荷時)
検出方式導電式
動作抵抗値50k、100kΩ(切替) 各感度の設定値以下で動作 *
復帰抵抗値350kΩ以上の抵抗値で復帰
電極間短絡時電流AC2mA以下
可能配線長600m以下(検知ケーブルと接続ケーブル、中継ケーブル、エリアセパレータ、一般ケーブルの総和)
完全絶縁処理を施した600V 0.75mm2 3芯、ビニールキャブタイヤケーブルを使用した場合の値
中継ケーブルは10本以下
エリアセパレータは1本=10mで換算
断線検出検出信号DC10V
検出時間45秒以下
復帰正常配線後
出力リレー出力1a接点×2出力(漏液・断線・エラー用出力/警報用出力)
定格負荷    3A AC250V/DC30V
抵抗負荷    3A AC250V/DC30V
誘導負荷    1A AC250V/DC30V
寿命       機械的 2000万回
          電気的 8万回
故障率P水準  DC24V 5mA(参考値)
接触抵抗    100mΩ以下(初期値)
4-20mA出力許容負荷抵抗 500Ω以下
分解能     約10000
誤差       ±1%FS
定常時     4mA
エラー検出時 5mA
断線検出時  20mA
漏液検出時  6+12×漏液点(m)/L(m)mA
          L:設定距離(初期値600m)
その他の機能シフト機能、補正機能、エリア設定機能、出力設定機能、出力リセット機能、出力テスト機能、
イベントログ機能、キープロテクト機能、バックライト点灯時間設定機能
周囲温度範囲使用時−10~+55℃(ただし、氷結・結露しないこと)
保管時−25~+65℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時25~85%RH(ただし、結露しないこと)
保管時25~85%RH(ただし、結露しないこと)
高度2000m以下
外装色本体:アイボリー
取り付け方法表面取り付け、DINレール取り付け
端子台単線用端子台(棒端子を使用)
端子台締め付けトルク0.5~0.6N・m
保護構造IP20(盤内蔵型)
付属品接続ケーブル、ターミネータ、取扱説明書

*検出する液体の種類によっては、カタログ記載の性能を満足できない場合がありますので、ご購入にあたりましては必ず事前にテストを実施しご確認をお願いします。

検出可能薬液例

種類名称別名化学式
アルコール (Alcohol)メタノール(Methanol)メチルアルコール(Methyl Alcohol)CH3OH
酸(Acid)塩酸(Hydrochloric Acid)---HCI
硫酸(Sulfuric Acid)H2SO4
硝酸(Nitric Acid)HNO3
酢酸 98%(Acetic Acid 98%)CH3COOH
りん酸(Phosphoric Acid)H3PO4
フッ化水素酸(Hydrofluoric Acid)HF
アルカリ(Alkali)アンモニア(Ammonia Solution)28% アンモニア(28% Ammonia Solution)NH3
水酸化ナトリウム 48%(Sodium Hydroxide)苛性ソーダ(Caustic Soda)NaOH
水酸化カリウム 48%(Potassium Hydroxide)苛性カリ(Caustic Potash)KOH
他(Other)次亜塩素酸ナトリウム(Sodium Hypochlorite)次亜塩素酸ソーダNaClO
亜硫酸水素ナトリウム(Sodium Hydrogen Sulfite)重亜硫酸ソーダ(Sodium Bisulfite)NaHSO3
過酸化水素(Hydrogen Peroxide)過酸化水素 30%(Hydrogen Peroxide 30%)H2O2

性能

形式形K7L-UP-FLK
漏液位置精度 *
(周囲温度 25℃)
総配線長 100m以下   ±1m
       101m~600m ±1%
応答時間45秒以下
電源投入時立ち上がり時間 約30秒
表示LCD(液晶画面)表示 12桁×4行(キャラクタ) バックライト付き
通常時     緑点灯
エラー発生時 緑点滅
漏液検出時  赤点灯
断線検出時  赤点滅
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
測定個所 以下①と②と③の相互間
① 電源端子一括、 ② リレー出力端子一括、 ③ ①②を除く端子一括
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1分間
測定個所 絶縁抵抗と同一
耐振動振動数 10~55Hz 加速度 50m/s2、片振幅 0.35mm、X、Y、Z 各方向 5min×10掃引
絶衝撃130m/s2、3軸6方向 各3回
本体質量約185g
メモリ保護不揮発性メモリ
設置環境設置カテゴリⅡ、 汚染度2
安全規格UL508、 CAN/CSA-C22.2 No.14
本質安全防爆 ㈱中村電機製作所製 防爆バリアとの組み合わせにて
EN61010-1(IEC61010-1)
EMCEMI
EN61326-1(工業用途)
放射妨害電界強度 CISPR11 classA
雑音端子電圧   CISPR11 classA
EMS
EN61326-1(工業用途)
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2:4kV(接触)、8kV(気中)
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3:10V/m(80MHz~1GHz)、3V/m(1.4~2GHz)、1V/m(2.0~2.7GHz)
ファーストトランジェント/バーストイミュニティ:EN61000-4-4:2kV(電源線)、1kV(I/O信号線)
サージイミュニティ:EN61000-4-5:1kV線間(電源線)、2kV大地間(電源線)、1kV大地間(検知線)
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6:3V(0.15~80MHz)
商用周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8:30A/m
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11:1サイクル 0%(定格電圧)、
10/12サイクル 40%(定格電圧)、25/30サイクル 70%(定格電圧)

*漏液位置精度は本体の精度です。記載している精度とは別に検知ケーブルにも固有の誤差が発生します。

通信性能

通信プロトコルCompoWay/FModbus(RTUモード)
伝送路接続マルチポイント(親局を含め最大32台)
通信方式RS-485(2線式半二重)
同期方式調歩同期
通信速度 *4800/9600/19200/38400bps
伝送コードASCIIバイナリ
データビット長 *7/8ビット8ビット
ストップビット長 *1/2ビット垂直パリティの設定により、自動的に設定される(設定なし)。
垂直パリティなしの時:2ビット
垂直パリティありの時:1ビット
誤り検出垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
BCC(ブロックチェックキャラクタ)
垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
CRC-16(Cyclical Redundancy Check)
待ち時間00~99ms(初期値:20ms)

*通信速度、データビット長、ストップビット長、垂直パリティの設定はそれぞれ独立に設定できます。