適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

商品名称 仕様 消費電流(A) 形式
入出力点数/構成
ユニット装着台数
(最大増設装置数)
プログラム
容量
データメモリ容量 LD命令
処理速度
Ethernet
機能
5V系 24V系
CJ1M
CPU
ユニット
Ethernet
機能付き
2000_lu_1_1
640点/20台
(増設最大1装置)
20Kステップ 32Kワード
DM:32Kワード、
EM:なし
0.1μs あり
*1
0.95
*2
形CJ1M-CPU13-ETN
320点/10台
(増設不可)
10Kステップ 形CJ1M-CPU12-ETN
160点/10台
(増設不可)
5Kステップ 形CJ1M-CPU11-ETN
*3

*1. Ethernet機能
  Ethernet機能部は、Ethernetユニット形CJ1W-ETN21の基本的な機能を持っています。

物理層 FINSネットワークの最大ノード数 通信機能
100BASE-TX
10BASE-T
254 ・FINS通信サービス機能
・FTPサーバ機能
・時計自動調整機能
・Web機能

ソケットサービス機能、メール送信/受信機能はサポートしておりません。

*2. 値はプロコンの消費電流を含んだものです。RS-232C/RS-422A変換ユニット形NT-AL001使用時は、0.15A/台増となります。
  RS-422A変換アダプタ形CJ1W-CIF11使用時は、0.04A/台増となります。
*3. 形CJ1Mローエンドタイプ(形CJ1M-CPU11(-ETN)/21)は、「共通処理時間」、「サブルーチン、ジャンプの個数」、「定時割込の個数」の仕様が、他の形CJ1MCPU12(-ETN)/13(-ETN)/22/23とは異なる点があります。
  詳しくは、SYSMAC CJシリーズユーザーズマニュアル(セットアップ編)(マニュアル番号:SBCA-312) をご覧ください。

CPUユニット付属品

CPUユニットに添付している付属品には以下のものがあります。

項目 仕様
バッテリ 形CJ1W-BAT01
エンドカバー 形CJ1W-TER01(CPU装置の右端に必要です)
エンドプレート 形PFP-M(2個)
シリアルポート(RS-232C)コネクタ シリアルポート接続用コネクタセット(D-SUB 9ピン オス側コネクタ)