コントローラ(基本仕様)

接続カメラ台数 最大4台(IEEE1394aタイプは2台のみ)
シリアル通信 RS-232C/422:1CH
ネットワーク通信 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
パラレル入出力 入力11点(RESET、STEP、DSA、DI0~7)
出力26点(RUN、BUSY、GATE、OR、READY、ERROR、STGOUT0~3、DO0~15)
モニタI/F アナログRGBビデオ出力1CH(解像度 XGA 1024×768ドット)
USB I/F 4CH
電源電圧 DC24V(DC20.4~26.4V)
消費電流 カメラ 4台接続時: 約7.5A以下
カメラ 2台接続時: 約5A以下
周囲温度範囲 動作時:0~+50℃ 保存時:−20~+65℃( ただし氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH( ただし、結露しないこと)
ケースの材質 フロントパネル:アルミ(アルマイト処理)、筐体:SECC(塗装)、SPCC(Niメッキ)
質量 2CH:約3.4kg、4CH:約4.5kg
保護構造 IEC60529規格 IP20