海外規格について

・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。
・形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

EtherNet/IPユニット

ユニット
種類
名称 仕様 占有
号機数
消費電流(A) 形式 海外
規格
通信ケーブル 通信種類 1CPU
実装可能台数
5V系 24V系
CJ1
CPU
高機能
ユニット
EtherNet/IP
ユニット
1995_lu_1_1
ツイストペアケーブル
(シールド付:STP):
カテゴリ5、5e以上
タグデータリンク機能
メッセージ通信機能
最大8台
*1
1号機分 0.41 形CJ1W-EIP21 UC1、
N、L、
CE

*1. EtherNet/IPユニット装着はNJ CPUユニットは最大4台まで、形CJ2H-CPU□□-EIPは最大7台まで、CJ2M CPUユニットは最大2台までとなります。

産業用スイッチングハブ

商品名称 形状 機能 ポート数 付属品 消費電流(A) 形式
産業用
スイッチングハブ
1995_lu_2_1 優先度制御(QoS):
 EtherNet/IPの制御データ優先
 10/100BASE-TX、Auto-Negotiation
5 電源用コネクタ 0.07 形W4S1-05D

ネットワーク構成機器の推奨品

EtherNet/IPユニットを使用する場合のネットワーク構成機器には、以下の製品を推奨します。

構成機器 メーカ 形式 お問い合わせ先
スイッチングハブ フェニックスコンタクト メーカにお問い合わせください。 フェニックスコンタクト
コンテック メーカにお問い合わせください。 コンテック
シスコシステムズ メーカにお問い合わせください。 シスコシステムズ
ツイストペアケーブル 100BASE-TX
EtherNet/IP 規格準拠のケーブル -
コネクタ
(モジュラープラグ)
STPプラグ
パンドウイットコーポレーション
日本支社
MPS588 パンドウイットコーポレーション日本支社
大阪営業所
ブーツ 通信興業 MKブーツ(IV)LB 通信興業

注1. タグデータリンクを使用するネットワークでは、必ずスイッチングハブを使用してください。
注2. リピータハブを使用してEtherNet/IPのタグデータリンク(サイクリック通信)を行うと、ネットワークの通信負荷
       が高まるため、コリジョン(衝突)が多数発生し、安定した通信ができなくなります。