形式構成

形式基準

種類/標準価格

低速検知ユニット

安全瞬時出力 安全低速/
停止検知出力
補助出力 設定しきい
値の最大値
定格電圧 端子台 形式
2(半導体) 2(半導体) 4(半導体) 10Hz DC24V ねじ式端子台 形G9SX-LM224-F10-RT
スプリング式端子台 形G9SX-LM224-F10-RC

増設ユニット

安全出力 補助出力 オフディレー
時間
定格電圧 端子台 形式
瞬時 オフディレー
4a(接点) 0 1
(半導体)
―― DC24V ねじ式端子台 形G9SX-EX401-RT
スプリング式端子台 形G9SX-EX401-RC