認証規格
| 認証機関 | 規格 |
|---|---|
| TÜVラインランド | EN ISO 13849-1
EN ISO 13849-2 IEC 61508 EN 62061 EN 61131-2 IEC 61326-3-1 |
| UL | UL508
ISA12.12.01 UL1998 IEC 61508-3 |
一般仕様
| DeviceNet通信電源電圧 | DC11~25V(通信コネクタより供給) | |
|---|---|---|
| 内部回路電源電圧(V0) *1 | DC20.4~26.4V(DC24V −15%+10%) | |
| I/O電源電圧(V1、V2) *1 | ||
| 消費電流 | 通信電源 | DC24V 15mA |
| 内部回路電源 | DC24V 110mA | |
| I/O電源 *2 | DC24V 80mA(入力用)、80mA(出力用) | |
| 過電圧カテゴリ | Ⅱ | |
| 耐ノイズ性 | IEC61131-2準拠 | |
| 耐振動 | 10~57Hz:0.35mm、57~150Hz:50m/s2 | |
| 耐衝撃 | 150m/s2:11ms | |
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15) | |
| 使用周囲温度 | −10~+55℃ | |
| 使用周囲湿度 | 10~95%(結露なきこと) | |
| 保存周囲温度 | −40~+70℃ | |
| 保護構造 | IP20 | |
| シリアルインターフェース | USB Ver. 1.1 | |
| 質量 | 440g以下 | |
*1. V0-G0:内部制御回路
V1-G1:外部入力機器、テスト出力用
V2-G2:外部出力機器用
*2. 外部接続機器の消費電流は含みません。
安全入力仕様
| 入力タイプ | シンク入力(PNP対応) |
|---|---|
| ON電圧 | DC11V以上 各入力端子とG1間 |
| OFF電圧 | DC5V以下 各入力端子とG1間 |
| OFF電流 | 1mA以下 |
| 入力電流 | 4.5mA |
テスト出力仕様
| 出力タイプ | ソース出力(PNP対応) |
|---|---|
| 定格出力電流 | 60mA |
| ON残電圧 | 1.2V以下 各出力端子とV1間 |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 |
安全出力仕様
| 出力タイプ | ソース出力(PNP対応) |
|---|---|
| 定格出力電流 | 0.5A以下/点 |
| ON残電圧 | 1.2V以下 各出力端子とV2間 |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 |
DeviceNet通信仕様
| 通信プロトコル | DeviceNet準拠 | |||
|---|---|---|---|---|
| 接続形態 | マルチドロップ方式、 T分岐方式の組み合わせが可能(幹線および支線に対して) | |||
| 通信速度 | 500k/250k/125kビット/s | |||
| 通信媒体 | 専用ケーブル 5線(通信系2本、 電源系2本、 シールド1本) | |||
| 通信距離 | 通信速度 | ネットワーク最大長 | 支線長 | 総支線長 |
| 500kビット/s | 100m以下(100m以下) | 6m以下 | 39m以下 | |
| 250kビット/s | 250m以下(100m以下) | 78m以下 | ||
| 125kビット/s | 500m以下(100m以下) | 156m以下 | ||
| ( ) 内は、細いケーブル使用時 | ||||
| 通信用電源 | DC11~25V | |||
| 最大接続ノード数 | 63台 | |||
| セーフティI/O通信 | セーフティスレーブ機能 最大コネクション数 : 2コネクション(IN/OUT各1本ずつ) ただし、Multi-Cast INで最大15台のセーフティマスタと通信可能 コネクションタイプ : Single-Cast、 Multi-Cast |
|||
| スタンダードI/O通信 | スタンダードスレーブ機能 最大コネクション数 : 2コネクション コネクションタイプ : Poll/Bit-Strobe/COS/Cyclic |
|||
| メッセージ通信 | 最大メッセージ長 : 502バイト | |||