本体
| 形式 | 形ZJ-FA20 |
|---|---|
| 電源電圧 | DC24V |
| 消費電流 | 900mA MAX(付属ACアダプタから入力) |
| 放電電圧 | ±7kV |
| 放電方式 | バリアブルDC |
| 風量(m3/min.) | 1.4~2.3m3/min(TYP) |
| 除電時間 *2 | 1.2秒(0.8秒:フィルタなし時) |
| イオンバランス *2 | ±10V以下 |
| オゾン濃度 | 0.01ppm以下(吹出口より50mmにて測定) |
| 表示灯 | 高電圧出力表示灯:ION(黄色)、クリーニング表示灯:CLEANING(橙色)電源表示灯:POWER(緑色) |
| 主な機能 | オートイオンバランス調整機能、風量調整機能、マニュアルイオンバランス調整機能 |
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:0~+50℃(ただし、氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~65%RH 保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 質量(梱包状態) | 約2.0kg |
| 材質 | 本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SPCC |
| 付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ *1、警告ラベル(2種類)、FG接続用ケーブル(2m) |
*1. 付属のACアダプタと電源コードが、ご使用の地域の規格に適合していることをご確認のうえ、ご使用ください。
*2. 工場出荷時の代表値
測定条件:距離300mm、吹き出し口中央、風量MAX
除電時間:±1000Vから±100Vまでの時間
イオンバランス測定時間:10s
帯電プレートモニタ:150×150mm、20pF