Page top

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/01

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 13 件の形式仕様から 1 - 13 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
出力ユニット, リニア電流, DC4~20mA 標準在庫機種 ¥ 5,850 ¥ 6,430 カートに追加
出力ユニット, 電圧出力, NPN, DC12V 40mA 標準在庫機種 ¥ 1,750 ¥ 1,920 カートに追加
出力ユニット, リレー出力, AC250V 5A(抵抗負荷) 標準在庫機種 ¥ 735 ¥ 800 カートに追加
出力ユニット, リニア電圧出力, DC0~10V 標準在庫機種 ¥ 8,000 ¥ 8,800 カートに追加
接続ケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 7,850 ¥ 8,630 カートに追加
出力ユニット, 電圧出力(SSR駆動用), DC24V, NPN, 最大負荷電流 20mA, 短絡保護回路付き 標準在庫機種 ¥ 1,750 ¥ 1,920 カートに追加
出力ユニット, 電圧出力(SSR駆動用), DC24V, PNP, 最大負荷電流 20mA, 短絡保護回路付き 標準在庫機種 ¥ 1,750 ¥ 1,920 カートに追加
電流検出器(CT), 穴径 φ5.8mm 標準在庫機種 ¥ 1,900 ¥ 2,090 カートに追加
電流検出器(CT), 穴径 φ12mm 標準在庫機種 ¥ 2,950 ¥ 3,240 カートに追加
防水カバー, 96×96mm 標準在庫機種 ¥ 6,700 ¥ 7,370 カートに追加
出力ユニット, リニア電流, DC0~20mA 受注生産機種 ¥ 8,000 ¥ 8,800 カートに追加
出力ユニット, リニア電圧出力, DC0~5V 受注生産機種 ¥ 8,000 ¥ 8,800 カートに追加
サポートソフトウェア通信ケーブル 受注生産機種 ¥ 3,500 ¥ 3,850 カートに追加

全商品 13 件の形式仕様から 1 - 13 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。