ハード構成
| VT-RNS-ptS | ||
| 画像信号入力部 | カメラ | 150万画素カラーカメラ |
| 照明系 | 環状LED(R、G、B) | |
| 画像分解能 | 10,15,20μm | |
| 機構部 | 基板キャリア幅調整 | 手動調整 |
| 基板固定方式 | 簡易ストッパ | |
| 電源部 | AC100V~230V±10%(単相) | |
| 使用周囲温度 | 10~35℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~80%RH(無結露) | |
| 質量 | 110kg以下 | |
| 外形寸法 | 688(W)×905(D)×720(H)mm | |
機能仕様
| VT-RNS-ptS | ||
| 対象検査基板 | 種類 | はんだ付け後基板 |
| 外形寸法 | 50×50~255×333mm | |
| 厚さ | 0.3~2.5mm | |
| 質量 | 1.0kg以下 | |
| クリアランス | 基板上:20mm(標準)、40mm(オプション) 基板下:75mm |
|
| 検査項目 | 欠品、ずれ、極性、部品違い、はんだ有無、ブリッジ、はんだボール、バッドマーク | |
| 検査点数 | 最大10,000部品 / 基板 | |
| データ保存 | パソコン本体ハードディスク | |
| 検査結果出力 | 基板名称、基板ID、部品名称、不良名称、基板グラフィックなど | |