時間仕様

切り換えスイッチ
セット位置
タイムシリーズ
Aシリーズ0.05s~0.5s0.5s~5s0.05min~0.5min0.5min~5min
Bシリーズ0.1s~1s1s~10s0.1min~1min1min~10min
Cシリーズ0.3s~3s3s~30s0.3min~3min3min~30min

切り換えスイッチ
セット位置
タイムシリーズ
Dシリーズ0.1min~1min1min~10min0.1h~1h1h~10h
Eシリーズ0.3min~3min3min~30min0.3h~3h3h~30h

注1. 1台のタイマで、切り換えスイッチの組み合わせにより4種類の時間仕様に切り換えできます。
注2. A~Eの各シリーズで時間範囲が異なりますので、ご注文の際にご指定ください。

定格

電源電圧 *1AC100/110/120V 50/60Hz
AC200/220/240V 50/60Hz
DC12V・DC24V・DC48V *2
DC100V・DC110V *2
許容電圧変動範囲AC用 定格電源電圧の85~110%
DC用 定格電源電圧の80~110% *3
消費電力AC用 約5VA/約2W
DC用 約2W
制御出力AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ =1)
最小適用負荷 DC5V 10mA(P水準、 参考値)
使用周囲温度−10~+50℃(ただし、 氷結しないこと)
保存温度−25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%

*1. タイマ前面に電源電圧分類の色表示がついています。
   (1)AC100/110/120V…青
   (2)AC200/220/240V…赤
   (3)その他…色表示なし
*2. 単相全波整流電源まで使用可能です。
*3. DC12V仕様は90~110%

性能

動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 初回値を含む) *
セット誤差±10%以下(最大目盛時間に対する割合)
復帰時間0.1s以下
電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合) *
温度の影響±2%以下(最大目盛時間に対する割合) *
絶縁抵抗100MΩ以上
耐電圧AC2,000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)
AC1,500V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)
AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
インパルス電圧4.5kV max.
振動耐久10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h
誤動作10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min
衝撃耐久1,000m/s2 6方向 各5回
誤動作100m/s2 6方向 各4回
寿命機械的2,000万回以上(無負荷 開閉ひん度1,800回/h)
電気的10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度1,800回/h)
質量約100g
取得規格詳細は、カタログの「規格認証機種一覧表」をご覧ください。

*タイムシリーズAで、切り換えスイッチ【×1】【sec】の時間仕様(0.05s~0.5s)を使用した場合は、上記特性に±10msが追加されます。