定格
| 電源電圧 | 電源電圧Dなしタイプ:AC100~240V 50/60Hz
電源電圧D付きタイプ:AC24V 50/60Hz/DC24V |
|
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | AC100~240V時:12VA
AC/DC24V時:8.5VA(AC24V)/5.5W(DC24V) |
|
| センサ入力 | 以下から任意に選択可能。
熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100 電流入力:4~20mA、 0~20mA 電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V |
|
| 入力インピーダンス | 電流入力150Ω以下、 電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-Nを接続する際は、 1:1接続で
ご使用ください) |
|
| 制御方式 | ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付) | |
| 制御出力 | リレー出力 | 出力ユニット方式(ご使用時には別売の出力ユニットを付けてください) |
| 電圧出力
(SSR駆動用) |
||
| 電流出力 | ||
| リニア電圧出力 | ||
| 位置比例用
リレー出力 |
リレー出力:オープン、 クローズ 1a AC250V 1A(インラッシュ電流を含む) 電気的
寿命:10万回以上 ポテンショメータ入力:最大開度時100Ω~2.5kΩの範囲内 |
|
| 補助出力 | 点数 | 最大2点 |
| 出力仕様 | リレー出力 1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA | |
| イベント
入力 |
点数 | 最大2点または4点(機種による:イベント入力B付きまたはBB付きタイプのみ) |
| 外部接点
入力仕様 |
有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上 | |
| 無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下 | ||
| 流出電流:約7mA(1接点あたり) | ||
| 簡易演算 | 演算式数 | 最大8 |
| 演算 | 論理演算:
以下の4パターンのいずれかを選択可能。 各接点の反転あり。 (A and B) or( C and D)、( A or C) and( B or D)、 A or B or C or D 、 A and B and C and D(A 、B、 C 、Dは入力4点)。 ディレー:上記論理演算結果にオンディレーまたはオフディレー可能。 設定時間:0~9999秒または0~9999分 出力反転:可能 |
|
| 出力 | 1演算式当たり内部補助リレー1点 | |
| 内部補助
リレーの割付 |
内部補助リレー(簡易演算結果) 最大8点を以下に割付可能
補助出力、 制御出力、 イベント入力のいずれか |
|
| 伝送出力 | 点数 | 最大1点(機種による:伝送出力F付きタイプ) |
| 出力仕様 | 電流出力:DC4~20mA 負荷:600Ω以下 分解能:4~20mA時 約10,000 | |
| RSP入力 | 点数 | 1点 |
| 信号種類 | 電流入力 4~20mA(入力インピーダンス150Ω±10%) | |
| アナログ入力
スケーリング |
スケーリングした信号に対して、 工業単位(EU)のスケーリング
-19999~30000(表示は、 30000スパン以下) |
|
| 精度 | ( ±0.2%FS)±1ディジット以下 | |
| 入力サンプ
リング周期 |
60ms | |
| 設定方式 | 前面キーによるデジタル設定、 またはRSP入力 | |
| 指示方式 | 11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)
文字高さ 形E5AN-H:PV:15.8mm、 SV:9.5mm、 MV:6.8mm 形E5EN-H:PV:11.8mm、 SV:8.1mm、 MV:5.8mm 3段表示。 内容:PV/SV/MV、 PV/SV/バンクNo.または残りソーク時間 桁数:PV、 SVとも5桁 MVは4桁 |
|
| バンク切替機能 | あり(バンク数:8)
ローカルSP、 警報設定値、 PID組No(. PID定数、 操作量リミット上下限など) |
|
| その他の機能 | マニュアル出力、 加熱冷却制御、 ループ断線警報機能、 SPランプ、 警報機能、 ヒータ
断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、 40%AT、 100%AT、 操作量 リミット、 入力デジタルフィルタ、 セルフチューニング、温度入力補正、 ラン/ストッ プ、 プロテクト、 制御出力ON/OFF回数カウント機能、 開平演算機能、操作量変化率リ ミット、PV/SVのステータス表示機能、 簡易プログラム機能、 冷却係数自動調整機能等 |
|
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、 結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50℃ | |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度25~85% | |
| 保存温度 | -25~+65℃(ただし、 結露または氷結しないこと) | |
性能
| 指示精度 | 熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 *1
白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下 アナログ入力:±0.1%FS±1ディジット以下 CT入力:±5%FS±1ディジット以下 ポテンショメータ入力 : ±5%FS±1ディジット以下 |
|
|---|---|---|
| 伝送出力精度 | ±0.3%FS以下 | |
| 温度の影響 *2 | 熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 *3 白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 アナログ入力:(±1%FS)±1ディジット以下 |
|
| 電圧の影響 *2 | ||
| 電磁妨害の影響
(EN61326-1による) |
||
| 入力サンプリング周期 | 60ms | |
| 調節感度 | 温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) |
|
| 比例帯(P) | 温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)
アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) |
|
| 積分時間(I) | 0.0~3240.0s(0.1s単位) | |
| 微分時間(D) | 0.0~3240.0s(0.1s単位) | |
| 制御周期 | 0.5、1~99s(1s単位) | |
| マニュアルリセット値 | 0.0~100.0%(0.1%単位) | |
| 警報設定範囲 | -19999~32400(小数点位置は入力種別による) | |
| 信号源抵抗の影響 | 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min |
| 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h | |
| 衝撃 | 誤動作 | 100m/s2 3軸方向 各3回 |
| 耐久 | 300m/s2 3軸方向 各3回 | |
| 質量 | 形E5AN-H | 本体:約310g 取りつけ具:約100g |
| 形E5EN-H | 本体:約260g 取りつけ具:約100g | |
| 保護構造 | 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 | |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) | |
| 設定ツール | CX-Thermo Ver.4.0以上 | |
| 設定ツール用ポート | 形E5AN-H/形E5EN-Hの底面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1を使用して、
パソコン側USBポートと形E5AN-H/形E5EN-Hの底面ポート間を接続。 |
|
| 規格 | 認証規格 | UL61010-1、CSA C22.2 No.1010-1 |
| 適合規格 | EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格 *4 | |
| EMC指令 | EMI EN61326-1 *5
放射妨害電界強度 EN55011 Group1 classA 雑音端子電圧 EN55011 Group1 classA EMS EN61326-1 *5 静電気放電イミュニティ EN61000-4-2 電磁界強度イミュニティ EN61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN61000-4-4 伝導性妨害イミュニティ EN61000-4-6 サージイミュニティ EN61000-4-5 電源周波数磁界イミュニティ EN61000-4-8 電圧ディップ/電断イミュニティ EN61000-4-11 |
|
*1. K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
*2. 条件:周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~+10%
*3. Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。
*4. ロイド規格への適合については、カタログの「船舶規格の適合について」を参照ください
*5. 工業用電磁環境(EN/ IEC61326-1 第2表)
USB-シリアル変換ケーブル仕様
| 対応OS | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 |
|---|---|
| 対応ソフトウェア | CX-Thermo Ver.4以上 |
| 対応機種 | 形E5AN-H/形E5EN-H/形E5CN-H |
| USB I/F規格 | USB Specification 1.1準拠 |
| DTE速度 | 38400bps |
| コネクタ仕様 | パソコン側 : USB(タイプA プラグ)
温度調節器側 : 設定ツール用ポート(本体底面) |
| 電源 | バスパワー(USBホストコントロ-ラから供給) |
| 電源電圧 | DC5V |
| 消費電流 | 70mA |
| 使用周囲温度 | 0~+55℃(ただし、 結露または氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度10~80% |
| 保存温度 | -20~+60℃(ただし、 結露または氷結しないこと) |
| 保存湿度 | 相対湿度10~80% |
| 高度 | 2,000m以下 |
| 質量 | 約100g |
注. パソコンへドライバのインストールが必要です。インストール方法については、ケーブル付属の取扱説明書をご覧ください。
通信性能
| 伝送路接続 | RS-485、RS-422:マルチポイント RS-232C:ポイントツーポイント |
|---|---|
| 通信方式 | RS-485(2線式半二重)、RS-422(4線式半二重)、RS-232C |
| 同期方式 | 調歩同期 |
| プロトコル | CompoWay/F、Sysway、Modbus |
| 通信速度 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600bps |
| 伝送コード | ASCII |
| データビット長 * | 7、8ビット |
| ストップビット長 * | 1、2ビット |
| 誤り検出 | 垂直パリティ(なし、 偶数、 奇数) FCS(フレームチェックシーケンス)Sysway時 BCC(ブロックチェックキャラクタ)CompoWay/F時 CRC-16 Modbus時 |
| フロー制御 | なし |
| インターフェース | RS-485、RS-422、RS-232C |
| リトライ機能 | なし |
| 通信バッファ | 217バイト |
| 通信レスポンス送信待ち時間 | 0~99ms、初期値:20ms |
*通信速度、データビット長、ストップビット長、垂直パリティの設定は、「通信設定レベル」でそれぞれ独立に設定できます。
電流検出器(CT)(別売)定格
| 耐電圧 | AC1,000V(1min) |
|---|---|
| 耐振動 | 50Hz、98m/s2 |
| 質量 | 約11.5g(形E54-CT1)、約50g(形E54-CT3) |
| 付属品(形E54-CT3のみ) | 接触子(2個)、プラグ(2個) |
ヒータ断線・SSR故障・ヒータ過電流警報
| CT入力(ヒータ電流検出用) | 単相ヒータ用検出機能タイプ:1点 単相または三相ヒータ用検出機能タイプ:2点 |
|---|---|
| 最大ヒータ電流 | AC50A |
| 入力電流値指示精度 | ±5%FS±1ディジット以下 |
| ヒータ断線警報設定範囲 *1 | 0.1~49.9A(0.1A単位) 検出最小ON時間:100ms |
| SSR故障警報設定範囲 *2 | 0.1~49.9A(0.1A単位) 検出最小OFF時間:100ms |
| ヒータ過電流警報設定範囲 *3 | 0.1~49.9A(0.1A単位) 検出最小ON時間:100ms |
*1. ヒータ断線警報は、制御出力がONのときのヒータ電流を測定し、設定値(ヒータ断線検出電流値)より小さいとき、警報1機能を割り当てた出力がONとなります。
*2. SSR 故障警報は、制御出力がOFF のときのヒータ電流を測定し、設定値(SSR故障検出電流値)より大きいとき、警報1機能を割り当てた出力がONとなります。
*3. ヒータ過電流警報は、制御出力がONのときのヒータ電流を測定し、設定値(ヒータ過電流検出電流値)より大きいとき、警報1機能を割り当てた出力がONとなります。