• 高分解の5桁表示/0.01℃表示可能(小型 48×48mmサイズに実現)
• 高速サンプリング 60ms
• 高精度 熱電対/Pt入力 ±0.1%PV
アナログ入力 ±0.1%FS
• 全機種フルマルチ入力(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)で、1台で種々のセンサに対応
• PV/SVステータスの表示機能追加で、温調器の状態(オート/マニュアル、RUN/STOP、警報発生)をわかりやすくPV/SVと交互表示可能
• サポートソフトウェア(CX-Thermo Ver.4.0)より、簡易演算機能(AND/OR論理とディレー)設定で、フレキシブルな接点出力が可能
• 制御出力ON/OFF回数カウント機能追加で、温調内部リレーの故障予知可能
主な入出力機能