定格

操作コイル

定格電圧(V)定格電流(mA)コイル抵抗
(Ω)
動作電圧(V)復帰電圧(V)最大許容
電圧(V)
消費電力
(VA、W)
50Hz60Hz定格電圧に対する割合
AC64433853.180%以下30%以上
(60Hz)

25%以上
(50Hz)
110%約2.3
(60Hz)

約2.7
(50Hz)
1222119313.7
2411096.348.4
10026.623.1760
11024.221.0932
20013.311.63,160
22012.110.53,550
24011.09.64,480
DC622426.715%以上約1.4
12112107
2455.8430
4828.11,710
10013.57,390
11012.38,960
12510.811,576

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。
注4. 動作表示灯内蔵形は定格電流が約5mA増加します。(DC操作コイル)

開閉部(接点部)

負荷 抵抗負荷 誘導負荷(cosφ=0.4)
接触機構 シングル
接点材質 Ag合金
定格負荷 a接点 AC250V 10A
DC30V 10A
AC250V 7A
b接点 AC250V 5A
DC30V 5A
定格通電電流 10A
接点電圧の最大値 AC250V、DC250V
接点電流の最大値 10A
開閉容量の最大値
(参考値)
a接点 AC2,500VA
DC300W
AC1,750VA
b接点 AC1,250VA
DC150W

使用周囲温度−40~+60°C(ただし、氷結および結露しないこと) *
使用周囲湿度5~85%RH

*動作表示灯内蔵形の使用周囲温度は-25~+60℃になります。

性能

接触抵抗*1100mΩ以下
動作時間*2AC操作用 20ms以下、DC操作用 30ms以下
復帰時間*220ms以下 ダイオード内蔵形:40ms以下
最大開閉ひん度機械的18,000回/h
定格負荷1,800回/h
絶縁抵抗*3100MΩ以上
耐電圧 *6コイルと接点間AC2,500V 50/60Hz 1min
異極接点間AC2,500V 50/60Hz 1min
同極接点間AC1,000V 50/60Hz 1min
振動耐久10~55~10Hz 片振幅0.75mm (複振幅1.5mm)
誤動作10~55~10Hz 片振幅0.5mm (複振幅1.0mm)
衝撃耐久1,000m/s2
誤動作100m/s2
耐久性機械的500万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)
電気的*410万回以上 (定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率P水準 (参考値 *5)DC 1V 10mA
質量約90g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件  :DC5V 1A電圧降下法による。
*2. 測定条件  :定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
   周囲温度条件:+23℃
*3. 測定条件  :DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. 周囲温度条件:+23℃
*5. この値は開閉ひん度30回/minにおける値です。
*6. リレー単体の性能です。ソケット実装時はソケットの性能をご確認ください。

海外規格認定形

UL規格認定形 UL508(ファイルNo.E41515)

形式操作コイル定格接点定格試験回数
形MKS6~110VDC
6~240VAC
N.O.
(a接点)
10A 250V AC 50/60Hz
(Resistive)
10A 30V DC (Resistive)
7A 250V AC 50/60Hz
(General Use)
100,000回
N.C.
(b接点)
10A 250V AC 50/60Hz
(Resistive)
10A 30V DC(Resistive)
7A 250V AC 50/60Hz
(General Use)

CSA規格認定形 CSA C22.2 No.14(ファイルNo.LR35535)

形式操作コイル定格極数接点定格試験回数
形MKS6~125VDC
6~240VAC
210A 250V AC(Resistive)
10A 30V DC(Resistive)
7A 250V AC(General Use)
100,000回
310A 250V AC(Resistive)
Same Polarity
10A 30V DC(Resistive)
Same Polarity
7A 250V AC(General Use)
Same Polarity

TUV規格認定形 IEC61810-1(ファイルNo. R50104853)

形式操作コイル定格接点定格試験回数
形MKSDC6、12、24、
48、100、110V
AC6、12、24、
100、110、
200、220、
240V
N.O.
(a接点)
10A 250V AC 50/60Hz
(Resistive)
10A 30V DC(Resistive)
7A 250V AC 50/60Hz
(General Use)
100,000回
N.C.
(b接点)
5A 250V AC 50/60Hz
(Resistive)
5A 30V DC(Resistive)
7A 250V AC 50/60Hz
(General Use)

注. 表面接続ソケット 形PF083A-E、形PF113A-Eをご使用になる場合の最大通電電流は9Aとなります。